TMC5240
新規設計に推奨36V 2ARMS+のスマート集積ステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.13
Viewing:
製品情報
- 電圧範囲:4.5V~36V DC
- 低RDS(ON)(ハイ・サイド + ロー・サイド):230mΩ(代表値)(TA = 25°C)
- Hブリッジあたりの電流定格(25°Cでの代表値):
- IMAX = 5.0A(ブリッジ・ピーク電流)
- IRMS = 2.1ARMS(3Aのサイン波ピーク)
- 全機能内蔵無損失電流検出
- ジャークを最小限に抑えるための8点モーション・コントローラ
- SPIおよび単線式UART
- エンコーダ・インターフェースおよび2個のリファレンス・スイッチ入力
- フルステップあたり256マイクロステップの最大分解能
- 柔軟な波形テーブルと位相シフトによりモータに適合
- ジャークのないStealthChop2とSpreadCycleの組み合わせ
- StealthChop2サイレント・モータ動作
- SpreadCycle高ダイナミック・モータ制御チョッパー
- StallGuard2およびStallGuard4によるセンサー不要のモータ負荷検出
- 最大75%のエネルギー節減を実現するCoolStep電流制御
- 受動ブレーキおよびフリーホイール・モード
- モータ相の温度の推定
- チップ温度の測定
- 汎用アナログ入力
- すべてを網羅する保護および診断
- 過電圧保護出力
- コンパクトな5mm × 5mm TQFN32パッケージまたは9.7mm × 4.4mm TSSOP38パッケージ
TMC5240は、スマート高性能ステッピング・モータ・コントローラおよびドライバICで、シリアル通信インターフェース(SPI、UART)および広範な診断機能を備えています。このデバイスは、ジャークを最適化した柔軟なランプ・ジェネレータで、256マイクロステップ、組み込みインデクサ、全機能内蔵36V、3.0AMAX Hブリッジおよび電力散逸のない内蔵電流検出(ICS)機能をベースとし、業界最先端のステッピング・モータ・ドライバの自動ターゲット・ポジショニングを可能にします。
ADI-Trinamicの精巧なStealthChop2チョッパーにより、最大効率と最高モータ・トルクを両立した超低ノイズ動作が可能となります。高集積、高エネルギー効率、小フォーム・ファクタという特長を備えているため、コスト効率の高いソリューション向けの小型でスケーラブルなシステムを実現します。このフル機能ソリューションにより、学習曲線を最小限に抑えると共に、最高クラスの性能を可能にできます。
アプリケーション:
- テキスタイル、ミシン、編み機
- ラボ・オートメーションおよびファクトリ・オートメーション
- 3Dプリンタ、IDプリンタ/カード・プリンタ
- リキッド・ハンドリング、医療用アプリケーション
- オフィス・オートメーションおよびペーパー・ハンドリング
- POS(販売時点情報管理システム)、マッサージ・チェア
- ATM(現金自動預払機)、現金回収機、紙幣識別機、現金自動支払機
- CCTV(防犯カメラ・システム)、警備
- ポンプおよびバルブ制御
- ヘリオスタットやアンテナのポジショニング
技術詳細
| TMC5240ATJ+ | TMC5240AUU+ | |
| ステータス | アクティブ | アクティブ |
| 軸数 | 1 | 1 |
| モータ電源 | 4.5V~36V | 4.5V~36V |
| マイクロステップ | 1~256 | 1~256 |
| a/b/nインクリメンタル | ✓ | ✓ |
| SPI | ✓ | ✓ |
| ステップ/方向 | ✓ | ✓ |
| 直接位相制御 | ✓ | ✓ |
| 温度センサー | ✓ | ✓ |
| 単線UART | ✓ | ✓ |
| EightPoint™ | ✓ | ✓ |
| DcStep™ | ✓ | ✓ |
| 位置モード | ✓ | ✓ |
| 速度モード | ✓ | ✓ |
| MicroPlyer™ | ✓ | ✓ |
| CoolStep™ | ✓ | ✓ |
| パッシブ・ブレーキ | ✓ | ✓ |
| 短絡検出 | ✓ | ✓ |
| SpreadCycle™ | ✓ | ✓ |
| StallGuard2™ | ✓ | ✓ |
| StealthChop2™ | ✓ | ✓ |
| StallGuard4™ | ✓ | ✓ |
| 相電流(実効値) | 2.1A | 2.1A |
| パッケージ | TQFN32 (5 x 5) | TSSOP38 (9.7 x 4.4) |
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ソート・リーダーシップ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| TMC5240ATJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| TMC5240ATJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| TMC5240AUU+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| TMC5240AUU+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| TMC5240ATJ+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| モーター・ドライバおよびモーション・コントローラIC 1 | ||
| TMC2210 | 新規設計に推奨 | Silent stepper motor driver 4.5 to 36V, up to 2.1A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| TMC5130 | 新規設計に推奨 | Silent stepper motor cDriver 4.75 to 46V, up to 1.4ARMS with SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, SpreadCycle and Stealthchop |
| TMC5271 | 新規設計に推奨 |
2.1V~20V、1.6ARMSのステッピング・モータ・ドライバおよびコントローラ |
| TMC5272 | 新規設計に推奨 | 2.1V to 20V, 2 × 0.8ARMS Two-Axis Stepper Driver and Controller |