モーター・ドライバおよびモーション・コントローラ・モジュール
モーター・ドライバおよびモーション・コントローラ・モジュール
アナログ・デバイセズのTrinamicのモーション・コントロール・モジュールは、アナログ・デバイセズのTrinamic ICを基盤とした完全なボード・レベルのソリューションです。実績ある設計は、ラボ・オートメーション、製造、産業オートメーション、医療、ロボット工学などのアプリケーションに対する性能基準を設定しています。モーション・コントロール・モジュールのプログラミングは、スタンドアロン動作には
Viewing:
カテゴリー内の製品
TMCM-3216
新規設計に推奨
3軸ステッピング・モータ・コントローラ/ドライバ・モジュール
TMCM-1690
新規設計に推奨
1軸FOCサーボ・コントローラ・ゲート・ドライバ・モジュール
TMCM-1290
新規設計に推奨
1軸コントローラおよびドライバ・モジュール
TMCM-1638
製造中
Plug-In servo drive 10 to 52V, 7A, S-shaped and SixPoint ramp controller with CAN, RS485 and S/D Interface
TMCM-1637
製造中
Plug-In servo drive 10 to 30V, 5A, S-shaped and SixPoint ramp controller with CAN, RS485 and S/D Interface
TMCM-0930
新規設計に推奨
Plug-In controller module to control up to four ADI Trinamic motor driver modules using TMCL commands.
TMCM-BB
新規設計に推奨
BaseBoard for Slot Type Modules
TMCM-1231
製造中
Plug-In stepper motor controller/driver module 10 to 52V, 6.5A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with CAN, RS485 and S/D Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
TMCM-1230
製造中
Plug-In stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 5A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with CAN, RS485 and S/D Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
TMCM-1278
新規設計に推奨
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 48V, 9A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with CAN Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}