Introduction to the MAX38650 Tiny 1.8V - 5.5V Input, 390nA IQ, 100mA nanoPower Buck Converter with 100% Duty Cycle Operation

2022年10月04日

This video provides an introduction to Maxim's Tiny 1.8V - 5.5V Input, 390nA IQ, 100mA nanoPower Buck Converter with 100% Duty Cycle Operation - the MAX38650.

Introduction to the MAX38650 Tiny 1.8V - 5.5V Input, 390nA IQ, 100mA nanoPower Buck Converter with 100% Duty Cycle Operation

2022年10月04日
This video provides an introduction to Maxim's Tiny 1.8V - 5.5V Input, 390nA IQ, 100mA nanoPower Buck Converter with 100% Duty Cycle Operation - the MAX38650.
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成