スイッチング・レギュレータ用LTpowerCAD IIデザインツール

2017年09月18日

スイッチング電源の設計は、多くの場合、難易度が高く時間を要します。一般に、DC/DCスイッチング・レギュレータに関する制御ループ補償、ICの動作および能力、フィルタリング、さらには電力損失のメカニズムなどの知識を必要とします。LTpowerCADデザインツールは、μModuleおよびモノリシックDC/DCレギュレータ製品を使ったユーザのアプリケーションに固有の部品の値と性能の推定に対するアドバイスを提供します。このツールが全体の設計プロセスを通してユーザのガイドとなることで、設計の手間を減らし設計時間を短縮します。ここをクリックしてLTPowerCADをダウンロードしてください。

スイッチング・レギュレータ用LTpowerCAD IIデザインツール

2017年09月18日
スイッチング電源の設計は、多くの場合、難易度が高く時間を要します。一般に、DC/DCスイッチング・レギュレータに関する制御ループ補償、ICの動作および能力、フィルタリング、さらには電力損失のメカニズムなどの知識を必要とします。LTpowerCADデザインツールは、μModuleおよびモノリシックDC/DCレギュレータ製品を使ったユーザのアプリケーションに固有の部品の値と性能の推定に対するアドバイスを提供します。このツールが全体の設計プロセスを通してユーザのガイドとなることで、設計の手間を減らし設計時間を短縮します。ここをクリックしてLTPowerCADをダウンロードしてください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成