80Vの広範囲I2C電力モニタにより複雑なシステム・モニタリングを簡素化

2017年09月18日

電力の高精度なモニタリングは、信頼性が高くエネルギー効率の良い(グリーン)システムの設計に不可欠な要素です。低電圧(1.8V~36V)電源の電圧と電流の測定は簡単ですが、電圧が高くなると複雑になってきます。 このビデオでは、広範囲のI2Cシステム・モニタLTC2945を紹介します。このデバイスは、0V~80Vのレールの電流、電圧および電力をモニタするもので、レール・トゥ・レール電流入力により、検出抵抗を電源の高電位側と低電位側のどちらにも設置可能です。LTC2945の広い動作範囲は、48Vの通信機器、アドバンスド・メザニン・カード(AMC)、ブレード・サーバーなど様々なアプリケーションに最適です。 LTC2945は、12ビット・デルタシグマA/Dコンバータを使って電流と電圧を測定し、この情報を最小値、最大値とともにI2Cを介してアクセス可能なレジスタに格納します。測定値は全動作温度範囲での誤差が±0.75%と高精度です。ユーザがプログラム可能な制限値を超えるパラメータがあると、LTC2945はSMBusアラート応答プロトコルによりアラート・レジスタとアラート・ピンで知らせます。400kHzのI2Cインタフェースは、9個のデバイス・アドレス、スタック・バス・リセット・タイマの他、オプトアイソレーションを簡素化する分割されたSDAピンを備えています。

LTC2945 製品詳細ページ

80Vの広範囲I2C電力モニタにより複雑なシステム・モニタリングを簡素化

2017年09月18日
電力の高精度なモニタリングは、信頼性が高くエネルギー効率の良い(グリーン)システムの設計に不可欠な要素です。低電圧(1.8V~36V)電源の電圧と電流の測定は簡単ですが、電圧が高くなると複雑になってきます。 このビデオでは、広範囲のI2Cシステム・モニタLTC2945を紹介します。このデバイスは、0V~80Vのレールの電流、電圧および電力をモニタするもので、レール・トゥ・レール電流入力により、検出抵抗を電源の高電位側と低電位側のどちらにも設置可能です。LTC2945の広い動作範囲は、48Vの通信機器、アドバンスド・メザニン・カード(AMC)、ブレード・サーバーなど様々なアプリケーションに最適です。 LTC2945は、12ビット・デルタシグマA/Dコンバータを使って電流と電圧を測定し、この情報を最小値、最大値とともにI2Cを介してアクセス可能なレジスタに格納します。測定値は全動作温度範囲での誤差が±0.75%と高精度です。ユーザがプログラム可能な制限値を超えるパラメータがあると、LTC2945はSMBusアラート応答プロトコルによりアラート・レジスタとアラート・ピンで知らせます。400kHzのI2Cインタフェースは、9個のデバイス・アドレス、スタック・バス・リセット・タイマの他、オプトアイソレーションを簡素化する分割されたSDAピンを備えています。
LTC2945 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成