アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。
MEMSスイッチ
MEMSスイッチ
アナログ・デバイセズのMEMSスイッチは、0Hz(DC)からミリ波周波数まで、優れた精度とRF性能で優れた信頼性を提供します。低電圧、低電流の電源しか必要とせず、完全に独立したパラレル/SPIロジック制御インターフェースを備えています。これらは標準的な表面実装の省スペースSMDプラスチック・パッケージで提供されます。
アナログ・デバイセズのMEMSスイッチは、0Hz(DC)からミリ波周波数まで、優れた精度とRF性能で優れた信頼性を提供します。低電圧、低電流の電源しか必要とせず、完全に独立したパラレル/SPIロジック制御インターフェースを備えています。これらは標準的な表面実装の省スペースSMDプラスチック・パッケージで提供されます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}