高精度 A/Dコンバータ < 20 MSPS

アナログ・デバイセズは、比類のない高精度 A/D コンバータのポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズの高精度 ADC は、AC および DC 性能、電力、速度、サイズで業界をリードするポートフォリオの中からお選びいただけます。分解能が 8 ビットから 32 ビットの製品を提供しています。アナログ・デバイセズは使いやすさを追求し、お客様が部品レベルおよびシグナル・チェーン・レベルで最終的な設計目標をすばやく達成できるよう支援することにいっそう重点を置いています。選定からプロトタイピングまで、設計をシンプルにする一連の包括的なツールの中からお選びいただけます。製品を幅広いアーキテクチャで提供:

  • SAR—逐次比較レジスタ ADC
  • Σ-Δ 変調器
  • 絶縁型 ADC

Precision Quick Search

AD4111

AD4111

AD4111は、マルチチャンネル、低消費電力、低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタADCで、完全差動またはシングルエンド用のアナログ・フロント・エンド、高インピーダンス・バイポーラ、+/-10Vの電圧入力、0mA〜20mAの電流入力を内蔵しています。

AD7380

AD7380

AD7380は、3.0V〜3.6Vの電源で動作し、最大4MSPSのスループット・レートを特長とする、16ビットのデュアル同時サンプリング、高速、低消費電力、逐次比較型(SAR)ADCです。

AD4020

AD4020

AD4020 は低ノイズ、低消費電力、20 ビット、1.8 MSPS の高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/D コンバータ(ADC)です。使いやすい機能で、シグナル・チェーン消費電力を減らし、シグナル・チェーンの複雑性を軽減し、高いチャンネル密度を実現できます。

新製品

There are no new products released during this period. To view new products, please select another time period.

There are no new products released during this period. To view new products, please select another time period.

シグナル・チェーンをカバー

アナログ・デバイセズはオペアンプ、高精度コンバータ(ADC および DAC)、デジタル・ポテンショメータ、温度センサー、電圧リファレンス、スイッチ、マルチプレクサの業界最大となるポートフォリオを提供し、設計における特に難しい課題を解決できるよう支援します。アナログ・デバイセズは 1000 以上の高精度リニア IC を提供しています。これらの IC には卓越したカスタマー・サポートおよび正確な設計と開発ための充実したリソースが付属し、あらゆるシグナル・チェーン設計の需要に簡単に対応できるように支援します。

シグナル・チェーンをカバーするアナログ・デバイセズのパワー・マネージメントADC ドライバ計装アンプ電圧リファレンスアナログ・スイッチ/マルチプレクサ故障保護スイッチ/マルチプレクサをご確認ください。


シグナル・チェーンのイメージ

Using DIE products in your signal chain design

For space constrained designs, ADI offers die solutions for many products in our portfolio. Our team develops die solutions for precision converters for both:

  • Functional CHIPS model – verified to be functional at Ambient temperature.
  • KGD – Known Good Die guaranteed to meet Datasheet specifications

Both Die options can be shipped in Die on Film, Waffle pack or Tape & Reel.

Explore ADI’s precision ADC Die Portfolio

If you see a product that does not offer Die packaging, contact your ADI sales representative to explore how ADI can meet your needs. If you’re interested in system-in-package (SiP) technology, please see our Precision Signal Chain μModule solutions page.

Known Good Die

状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム

工業用資産のための正確で信頼できる状態監視ソリューションを開発するためには、技術と設計上の考慮事項を組み合わせ、重要な信号を収集して実行可能なインサイトに変換することが必要です。アナログ・デバイセズのプラットフォームは、センサー・データの収集を高速化するための診断および予防メンテナンス・ソリューションを可能にします。

アナログ・デバイセズのCbMプラットフォーム・ソリューションの詳細

CbM Platform

高精度技術セレクション・ガイド

アナログ・デバイセズの高精度技術・セレクション・ガイドでは、アンプ、スイッチ、A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、電圧リファレンス、パワー・マネージメント・デバイスの中から、高精度シグナル・チェーン全体に最適なコンポーネントを選択できます。

最新のセレクション・ガイド(英語)を見る

Precision Technology Selection Guide

設計ツール

Precision ADC Driver Tool

高精細 ADC ドライバ・ツール

ADCシグナルチェーンのパフォーマンスに対して、ドライバとRCフィルタの影響を迅速に判断できる特殊なシミュレーション環境。


高精細 ADC ドライバ・ツール

Virtual Eval

Virtual Eval

Virtual Eval を活用して、高精度 ADC 製品の選定と評価をスピードアップできます。動作条件の設定と重要な部品性能特性(ノイズ、歪み、周波数応答プロット、タイミング図、FFT など)のシミュレーションを数秒で行えます。


Virtual Eval - ベータ版

 ad7606x=

AD7606xソフトウェア・モデル

AD7606xソフトウェア・モデルを使用すると、サンプリング・レート、RCフィルタリング、オーバーサンプリング、キャリブレーションなど、AD7606、AD7606B、AD7608、AD7609の様々な設定を試すことができ、とりわけ、周波数応答、ノイズ性能、インターフェース・タイミング、消費電力などを分析できます。


AD7606ファミリのソフトウェア・モデルをダウンロード