AD4885

発売前

Dual-Channel 16-Bit, 10MSPS, SAR ADC with Analog Front End

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Integrated fully-differential ADC drivers
    • Wide input common-mode voltage range
    • High common-mode rejection
    • Single-ended to differential conversion
  • Gain options include: 1.03, 1.25, 1.53, 2.03, 2.74, 4.11, and 5.77
    • Integrated gain-setting resistors
  • High performance
    • 16-bit resolution, no missing codes
    • Throughput: 10MSPS per channel
    • Conversion latency: 131.25ns
    • INL: 3ppm (typical), 4.6ppm (maximum)
    • SNR/THD
      • 92dBFS (typical)/-118dBc (typical) at fIN = 1kHz
      • 91.1dBFS (typical)/-109dBc (typical) at fIN = 500kHz
      • Noise spectral density: -158.8dBFS/Hz
  • Low power
    • 88.9mW per channel typical at 10MSPS
  • Integrated, low-drift reference buffers and decoupling
  • Integrated VCM generation
  • Digital features and data interface
    • Conversion result FIFO, 16k samples per channel
    • Digital averaging filter with up to 210 decimation
  • SPI configuration per channel
  • Configurable data interface per channel
    • Single lane, DDR, serial LVDS, 160Mbps per lane
    • Dual lane, DDR, serial LVDS, 80Mbps per lane
    • Single/quad lane SPI data interface
  • Package
    • 196-ball, 10mm × 10mm CSP_BGA, 0.65mm pitch
    • Integrated supply decoupling capacitors
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
AD4885
Dual-Channel 16-Bit, 10MSPS, SAR ADC with Analog Front End
AD4885 Typical Application Diagram AD4885 Functional Block Diagram AD4885 Pin Configuration AD4885 Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

AD4885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品