ADIN1111
新規設計に推奨堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.82
製品情報
- 10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019規格に適合
- 1.0V/2.4Vで最長1700mのケーブル長に対応
- SPIを備えたMACを内蔵
- OPEN Alliance 10BASE-T1x MAC-PHYシリアル・インターフェースに対応
- 16個のMACアドレス・フィルタ
- 28kBのバッファで高優先度キューおよび低優先度キューに対応
- カット・スルーまたはストア・アンド・フォワード動作
- IEEE 1588のタイム・スタンプに対応
- 統計カウンタ
- 低消費電力:単電源50mW
- 診断機能
- TDRによるケーブル・フォルト検出
- MSEによるリンク品質インジケータ
- フレーム・ジェネレータおよびフレーム・チェッカ
- 複数のループバック・モード
- IEEEテスト・モードに対応
- 1.0V p-pおよび2.4V p-pの送信レベルに対応
- MDIの極性検出および補正
- 2ピンMDI
- 内部終端抵抗およびハイブリッド
- オートネゴシエーション
- 25MHzの水晶発振器または外部クロック入力
- EMC試験規格
- IEC 61000-4-4電気高速トランジェント(±4kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±4kVの接触放電)
- IEC 61000-4-2 ESD(±8kVの気中放電)
- IEC 61000-4-6伝導耐性(10V/m)
- IEC 61000-4-5サージ(±4kV)
- IEC 61000-4-3放射耐性(クラスA)
- EN 55032放射エミッション(クラスB)
- 小型パッケージ:32ピン(5mm × 5mm)LFCSP
- 温度範囲
- 産業用:−40°C~+85°C
- 拡張:−40°C~+105°C
ADIN1111は、産業用イーサネット・アプリケーション向けに設計された超低消費電力で単一ポートの10BASE-T1Lトランシーバであり、長距離伝送用の10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)に対するIEEE® 802.3cg-2019™イーサネット規格に対応しています。メディア・アクセス制御(MAC)インターフェースを内蔵したADIN1111は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介して、様々なホスト・コントローラと直接接続できます。このSPIにより、MACを内蔵していない低消費電力のプロセッサを使用できるため、システム・レベルの総合的な消費電力を最小限に抑えることができます。ADIN1111は、ビルや工場内、そしてプロセス・オートメーション用に展開されるエッジ・ノード・センサーやフィールド計測器向けに設計されています。
デバイスは、1.8Vまたは3.3Vの単電源レールで動作し、1.0Vと2.4Vのどちらにも対応できます。内蔵のハイブリッドおよび終端抵抗により、ADIN1111をMDIインターフェースに直接接続できます。
ADIN1111には電圧源モニタリング回路およびパワーオン・リセット(POR)回路が内蔵されており、システム・レベルの堅牢性を高めています。また、MACインターフェースとホスト・プロセッサとの間で通信を行うための4線式SPIを備えています。
ADIN1111は、5mm × 5mmの32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]を採用しています。
アプリケーション
- ビルディング・オートメーションおよび火災安全
- ファクトリ・オートメーション
- 状態監視および機械接続
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADIN1111BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADIN1111BCPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADIN1111CCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADIN1111CCPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
ソフトウェア・リソース
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4 | ||
|
LT8619 LT8619-5 |
静止電流 6 μA の 60 V、1.2 A 同期整流モノリシック降圧レギュレータ | |
| LTC3547 | 製造中 | デュアル・モノリシック300mA同期整流式降圧レギュレータ |
| MAX17760 | 製造中 | 4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ |
| LT8301 | 新規設計に推奨 | 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ |
| 温度センサー 1 | ||
| ADT7422 | 最終販売 | VSMアプリケーション用の、精度±0.1°C、16ビット、デジタルI2C 温度センサー |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| MAX14523C | 製造中 | 250mA~1.5A、可変電流制限スイッチ |
評価用キット
最新のディスカッション
ADIN1111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める