MAX17760

製造中

4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

76V同期整流バックコンバータ、FET内蔵、高効率と低温度上昇を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償部品
    • 全セラミック・コンデンサ、小型レイアウト
  • DC/DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~76V
    • 可変出力範囲:0.8V~VINの88%
    • 出力電流:最大300mA
    • 外部クロック同期を備えた設定可能なスイッチング周波数:200kHz、300kHz、400kHz、600kHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:93%
    • PFMモードにより、軽負荷時の効率が向上
    • EXTVCCブートストラップ入力によって効率が向上
    • シャットダウン電流:5µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
    • 設定可能なソフト・スタートおよびプリバイアス起動
    • アクティブローRESETを備えた出力電圧監視内蔵
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • 過熱保護
    • CISPR 22 Class B準拠
    • 周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17760
4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
MAX17760:簡易アプリケーション回路
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
  • MAX17760

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX17760AEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:7V~76V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • MODE端子でPWMまたはPFMモードを選択
  • ブートストラップバイアス入力によって効率を向上
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17760AEVKIT#評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージに実装された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17760を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~76Vの入力電源から最大300mAの負荷電流で5Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17760 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17760BEVKIT

12V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価用キット

機能と利点

  • 動作入力電源:16V~76V
  • 出力電圧:12V
  • 出力電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 可変ソフトスタート時間
  • MODEピンでPWMまたはPFMモードを選択
  • ブートストラップ・バイアス入力によって効率を向上
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17760BEVKIT#評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17760を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、16V~76Vの入力電源から最大300mAの負荷電流で12Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、可変ソフトスタート、可変スイッチング周波数、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは熱特性を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17760 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用制御電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

eval board
MAX17760AAEVKIT

性能評価:MAX17760(ヒカップ保護をディスエーブルにした5V出力電圧アプリケーションでの評価)

機能と利点

  • 7V~76Vの入力電源で動作
  • 負荷電流:最大300mA
  • 出力電圧:5V
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 動作モードとしてPWMまたはPFMを選択可能
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗によりプログラム可能な入力UVLO閾値
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR 22(EN55022)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

MAX17760AAEVKIT#評価用ボードは、MAX17760A(薄型デュアル・フラット・リードなし(TDFN)パッケージを採用した高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。アプリケーション回路は、この評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。この評価用ボードは、伝導性および放射性の電磁干渉(EMI)と熱性能の観点から最適化されたレイアウト例としても参考になります。

この評価用ボードは、7V~76Vの入力電圧範囲において400kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されており、最大300mAの負荷電流を供給できます。

この評価用ボードには、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、オープンドレインRESET信号、外部クロック同期機能が備わっています。

MAX17760コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。この評価用ボードの使用を開始する前に、このユーザ・ガイドと併せてMAX17760コンバータのデータシートを参照してください。

MAX17760AEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価キット
MAX17760BEVKIT
12V出力電圧アプリケーションのMAX17760の評価用キット
MAX17760AAEVKIT
性能評価:MAX17760(ヒカップ保護をディスエーブルにした5V出力電圧アプリケーションでの評価)
MAX17760AAEVKIT Evaluation Board Angle View MAX17760AAEVKIT Evaluation Board  Top View MAX17760AAEVKIT Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

MAX17760に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品