製品概要
機能と利点
- 7V~76Vの入力電源で動作
- 負荷電流:最大300mA
- 出力電圧:5V
- スイッチング周波数:400kHz
- 動作モードとしてPWMまたはPFMを選択可能
- イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗によりプログラム可能な入力UVLO閾値
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープン・ドレインRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
- CISPR 22(EN55022)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
製品概要
MAX17760AAEVKIT#評価用ボードは、MAX17760A(薄型デュアル・フラット・リードなし(TDFN)パッケージを採用した高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。アプリケーション回路は、この評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。この評価用ボードは、伝導性および放射性の電磁干渉(EMI)と熱性能の観点から最適化されたレイアウト例としても参考になります。
この評価用ボードは、7V~76Vの入力電圧範囲において400kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されており、最大300mAの負荷電流を供給できます。
この評価用ボードには、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、オープンドレインRESET信号、外部クロック同期機能が備わっています。
MAX17760コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。この評価用ボードの使用を開始する前に、このユーザ・ガイドと併せてMAX17760コンバータのデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- 76V、500mA DC電源
- デジタル・マルチメータ(DMM)x 2
- 最大300mAまでシンク可能な負荷
関連資料
-
MAX17760AAEVKIT Gerber Files2026/05/11ZIP1 MB