製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:7V~76V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大300mA
- スイッチング周波数:400kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODE端子でPWMまたはPFMモードを選択
- ブートストラップバイアス入力によって効率を向上
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 外部クロック同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17760AEVKIT#評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージに実装された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17760を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、7V~76Vの入力電源から最大300mAの負荷電流で5Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17760 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
- ACアダプタトランスレギュレーション
関連資料
-
MAX17760AEVKIT ODB Files - Design Files2023/04/17ZIP1 M