製品概要

機能と利点

  • 動作入力電源:16V~76V
  • 出力電圧:12V
  • 出力電流:最大300mA
  • スイッチング周波数:400kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 可変ソフトスタート時間
  • MODEピンでPWMまたはPFMモードを選択
  • ブートストラップ・バイアス入力によって効率を向上
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17760BEVKIT#評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17760を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、16V~76Vの入力電源から最大300mAの負荷電流で12Vを生成します。このEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するために400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、可変ソフトスタート、可変スイッチング周波数、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは熱特性を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17760 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧シングルボードシステム
  • 産業用制御電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション