LTC3547

製造中

デュアル・モノリシック300mA同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率デュアル降圧出力:最大96%
  • 出力電流:VIN=3Vで300mA/チャネル
  • 自動的な低リップルBurst Mode動作(20mVP-P)
  • 動作時の消費電流がわずか40μA(両チャネル)
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 低損失動作:100%デューティサイクル
  • 内部補償により、あらゆるセラミック・コンデンサを使用可能
  • チャネルごとに個別のソフトスタート機能を搭載
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
  • 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • 短絡保護機能
  • 非常に低いシャットダウン電流:IQ<1μA
  • 高さの低い(0.75mm)8ピン3mm×2mm DFNパッケージ
LTC3547
デュアル・モノリシック300mA同期整流式降圧レギュレータ
Dual Monolithic Buck Regulator in 8-Lead 3mm × 2mm DFN Effi ciency vs Output Current for VOUT = 2.5V Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3547
  • LTC3547-1
  • LTC3547B
  • LTC3547B-1

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3547
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1013A

LTC3547EDDB | Dual Monolithic Synchronous Buck Converter

製品詳細

Demonstration circuit 1013 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3547 monolithic dual synchronous buck regulator IC. The DC1013 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and both outputs are capable of delivering up to 300 mA of output current at a minimum input voltage of 3V. In Burst Mode® operation, which is the mode of the LTC3547 during light load current operation, the DC supply current of the DC1013 is typically only 40 uA (per channel) at no load, and less than 1 uA in shutdown. The DC1013 is a very efficient circuit: over 95% for either circuit. The LTC3547 comes in a tiny 8-lead 3 × 2 mm DFN package, which has an exposed pad on the bottom-side of the IC for better thermal performance.

DC1013A
LTC3547EDDB | Dual Monolithic Synchronous Buck Converter
DC1013A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3547に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品