ADIN1101

新規設計に推奨

堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1L PHY

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 10BASE-T1L IEEE 802.3cg-2019規格に適合
  • 1.0 V p-pおよび2.4 V p-pで最長1700mのケーブル長に対応
  • 1.0 V p-pおよび2.4 V p-pの送信レベルに対応
  • MDIの極性検出および補正
  • 低消費電力:45mW
  • 診断機能
    • TDRによるケーブル・フォルト検出
    • フレーム・ジェネレータおよびフレーム・チェッカ
    • MSEによるリンク品質インジケータ
    • 複数のループバック・モード
    • IEEEテスト・モードに対応
  • MII、RMII、RGMII MACインターフェース
  • MDIO管理インターフェース
  • ピン・ストラップを使用したアンマネージド構成
  • 2ピンMDI
  • 内部終端抵抗およびハイブリッド
  • 25MHzの水晶発振器または外部クロック入力(RMII用は50MHz)
  • 単電源または両電源動作(1.8Vまたは3.3V)
  • 3.3V/2.5V/1.8V MACインターフェースVDDIO電源
  • 電源モニタおよびPORを内蔵
  • EMC試験規格
    • IEC 61000-4-4 EFT(±4kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±4kVの接触放電)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±8kVの気中放電)
    • IEC 61000-4-5サージ(±4 kV)
    • IEC 61000-4-6伝導耐性(10V/m)
    • IEC 61000-4-3放射耐性(クラスA)
    • EN 55032放射エミッション(クラスB)
  • 小型パッケージ:32ピン5mm × 5mm LFCSP
  • 温度範囲
    • 産業用:−40°C~+85°C
    • 拡張:−40°C~+105°C
ADIN1101
堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1L PHY
ADIN1101 Chip Illustration ADIN1101 Functional Block Diagram ADIN1101 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
LT8619
LT8619-5
静止電流 6 μA の 60 V、1.2 A 同期整流モノリシック降圧レギュレータ
LTC3547 製造中 デュアル・モノリシック300mA同期整流式降圧レギュレータ
MAX17760 製造中 4.5V~76V、300mA、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
LT8301 新規設計に推奨 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
温度センサー 1
ADT7422 最終販売 VSMアプリケーション用の、精度±0.1°C、16ビット、デジタルI2C 温度センサー
過電圧/過電流プロテクタ 1
MAX14523C 製造中 250mA~1.5A、可変電流制限スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADIN1100

ADIN1100の堅牢な産業用の低消費電力10BASE-T1L PHYの評価、およびADIN1200イーサネットPHYを使用した10BASE-Tへのメディア・コンバータの評価

機能と利点

  • ADIN1100の全機能へのユーザーフレンドリーなアクセス
  • PC上の(GUI)ソフトウェアまたはスタンドアロン・ハードウェアで設定可能な動作
  • 柔軟な電源とプロトタイピング・オプション
  • 内蔵ARM Cortex-M ADuCM4050マイクロコントローラ
  • 10BASE-T1L/10BASE-Tメディア・コンバータ

製品詳細

EVAL-ADIN1100EBZは、ADIN1100の堅牢な低消費電力10BASE-T1L PHYの迅速な評価を実現する柔軟なプラットフォームです。EVAL-ADIN1100EBZは、1.7kmのケーブルを介したデバイスとの10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)接続を実現します。

評価用ボードには、最大限の柔軟性を実現するために2つの動作モードがあります。USBポートを介してPCに接続すると、ADIN1100 GUIソフトウェアを使用して、すべてのADIN1100レジスタ設定やリンク品質の監視や診断などのすべての機能にアクセスできます。

また、EVAL-ADIN1100EBZボードは、ハードウェア構成リンクとスイッチの設定により構成されるスタンドアロン・モードで動作できます。内蔵LEDによりステータスを示します。

ADIN1100データ(MII、RMII、RGMII)および管理(MDIO)インターフェースへは、ヘッダー・コネクタからアクセス可能で外部のホスト・コントローラに簡単に接続できます。

絶縁トランスや電力カップリング・インダクタなどの代替ケーブル接続トポロジの実験のために、小さなプロトタイピング・エリアとテスト・ポイントが備わっています。

このプラットフォームは、10BASE-T1Lから10BASE-Tへのメディア・コンバータとして機能します。この機能により、10BASE-T1Lイーサネット・ポートを使用して他のデバイス(デモ・ボードまたはカスタム・プロトタイプ)に接続でき、RJ45コネクタを介してアクセスできる標準イーサネットにデータを変換できます。

ADIN1100の詳細については、ADIN1100のデータシートを参照してください。EVAL-ADIN1100EBZを使用する際は、データシートを参照する必要があります。

eval board
EVAL-ADIN1101

10BASE-T to 10BASE-T1L Media Converter Including SPoE/APL, Featuring ADIN1101 and ADIN1320 Ethernet PHYs

機能と利点

  • 10BASE-T to 10BASE-T1L media converter
  • Unmanaged, hardware-only configuration with no software
  • Optional engineered power over 10BASE-T1L cable
  • Optional access to MDIO signals for managing PHYs

製品詳細

The EVAL-ADIN1101D3Z is a compact media converter board providing connection between a standard 10BASE-T RJ45 Ethernet port and a 10BASE T1L Ethernet port. It operates unmanaged, with Ethernet physical layers (PHYs) configured only by hardware; there is no controller and no software on the board.

There is an option to access the PHYs MDIO signals for monitoring or managing the PHYs from an externally connected controller.

The board can be powered from an external power supply with output voltage between 5V to 58VDC connected via a standard power barrel connector or from a 5V source with a standard USB-C connector.

The EVAL-ADIN1101D3Z includes optional engineered power coupling for the 10BASE‑T1L Ethernet port. The board can forward power from an external supply to the 10BASE‑T1L port, or alternatively be powered via the 10BASE‑T1L port. Only basic overcurrent protection and polarity protection are provided; power polarity correction is not supported.

EVAL-ADIN1100
ADIN1100の堅牢な産業用の低消費電力10BASE-T1L PHYの評価、およびADIN1200イーサネットPHYを使用した10BASE-Tへのメディア・コンバータの評価
ADIN1100 Evaluation Board - Angle View ADIN1100 Evaluation Board - Top View ADIN1100 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADIN1101
10BASE-T to 10BASE-T1L Media Converter Including SPoE/APL, Featuring ADIN1101 and ADIN1320 Ethernet PHYs
EVAL-ADIN1101 Evaluation Board Bottom Angle View EVAL-ADIN1101 Evaluation Board Bottom Top View EVAL-ADIN1101 Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品