AD5711R
新規設計に推奨8チャンネル、12ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.48
Viewing:
製品情報
- VDACまたはIDACの組み合わせで構成可能なオクタル・チャンネル
- 確保されている単調増加性:±1 LSB16(最大)のDNL
- 出力電流駆動能力(IDAC/VDACモード時):50mA
- 最大ヘッドルーム(VDACモード時):70mV
- 最大ヘッドルーム(IDACモード時):0.25V
- 内部電圧リファレンス:2.5V、3ppm/°C(代表値)
- デバイス・アドレスを指定可能なSPIインターフェース
- 出力電源範囲:+1.71V~+5.5V
- 出力電圧、出力電流、ダイ温度の診断モニタリング
- 超小フォーム・ファクタ:2.1mm × 2.2mm、25ボールのWLCSP
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD5711R/AD5710Rは、電流出力D/Aコンバータ(IDAC)または電圧出力D/Aコンバータ(VDAC)として個別に構成できる8つの12/16ビットDACチャンネルを備えています。AD5711R/AD5710Rには、2.5V、3ppm/℃のリファレンスが内蔵されています。
AD5711R/AD5710Rの出力がIDACとして構成されている場合、出力電流範囲は0mA~50mAになります。VDACとして構成されている場合、出力電圧範囲は0V~VREF、または0V~2 × VREFになります。
AD5711R/AD5710Rは、25ボールのウェハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用し、−40°C~+125°Cの温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 光ネットワーキング
- 計測器
- データ・アクイジション
- ATE(自動試験装置)
- プロセス制御および産業用オートメーション
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5711RBCBZ-RL7 | WLCSP |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 6
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
AD5711Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める