MAX77839

新規設計に推奨

5.5V入力、4.4A/3.6Aスイッチング電流6µA IQ昇降圧コンバータ

4.4Aバックブーストコンバータ、最低IQ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟なシステム統合
    • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
    • 1つの抵抗で調整可能な出力:2.3V~5.3V
    • 出力電流:最大3A
      • ILIM:4.4A、TOC 24を参照(「A」および「B」オプション)
      • ILIM:3.6A、TOC 23を参照(「C」および「D」オプション)
    • ピーク効率:96% (VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
    • オプションのGPIOピン(FPWM入力、アクティブ・ローのPOK出力)
  • 低消費電流によってバッテリ駆動時間を延長
    • 軽負荷時の消費電流を低減するスキップ・モード
    • 超低IQ:6µA
  • スイッチング周波数:2.2MHz (typ)
  • 内部保護によってシステム堅牢性を提供
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 過電圧保護(OVP)
    • サイクル単位のインダクタ・ピーク電流制限
    • サーマル・シャットダウン(TSHDN)
  • アクティブ出力放電
  • 小型ソリューション
    • 15ピンWLP (2.07mm × 1.51mm、0.4mmピッチ)
    • 11ピンFC2QFN (2.5mm × 2.0mm、0.5mmピッチ)
MAX77839
5.5V入力、4.4A/3.6Aスイッチング電流6µA IQ昇降圧コンバータ
MAX77839:ファンクションブロックダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua™製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

eval board
MAX77839QEVKIT

MAX77839 (FC2QFN)の評価用キット

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、およびOUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
  • 出力電圧はSELで調整可能
  • FPWMおよびSKIPモードに設定可能(AおよびCオプション) (デフォルトはSKIPモード)
  • POKステータスが設定可能(BおよびDオプション)
  • アクティブ放電機能

製品詳細

MAX77839の評価用キット(EVキット)は、2.5A昇降圧コンバータのMAX77839を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3V~5.3Vの範囲で(SELピンを介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)を変更することによって調整可能です。GPIOピンが利用可能で、強制PWMまたはPOK機能に対応します。このEVキットは、任意のバージョンのMAX77839 FC2QFN ICに対応します(デフォルトはMAX77827AEFQ+)。

アプリケーション

  • 5G/2G/GSMセルラー電源
  • 資産トラッキング/車両管理
  • RFアンプ
  • 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
  • スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
  • システム電源プリレギュレーション

eval board
MAX77839WEVKIT

WLPパッケージのMAX77839の評価用キット

機能と利点

  • 高精度測定用のセンス・ポイント
  • EN、POK、およびOUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
  • 出力電圧はSELを使用して調整可能
  • FPWMおよびSKIPモードが設定可能(AおよびCオプション) (デフォルトはSKIPモード)
  • POKステータスが設定可能(BおよびDオプション)
  • アクティブ放電機能
  • UVLO立上り = 1.8V、UVLO立下り = 1.73V (MAX77839AEWL+)

製品詳細

MAX77839の評価用キット(EVキット)は、2.5A昇降圧コンバータのMAX77839を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3V~5.3Vの範囲で(SELピンを介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)を変更することによって調整可能です。GPIOピンが利用可能で、強制PWMまたはパワーOK (POK)機能に対応します。このEVキットは任意のバージョンのMAX77839 WLP ICに対応します(デフォルトはMAX77839AEWL+)。

アプリケーション

  • 5G/2G/GSMセルラー電源
  • 資産トラッキング/車両管理
  • RFアンプ
  • 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
  • スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
  • システム電源プリレギュレーション

MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット
MAXESSENTIAL02EP Essential Analog Efficient Power Toolkit
MAX77839QEVKIT
MAX77839 (FC2QFN)の評価用キット
MAX77839QEVKIT: Board Photo
MAX77839WEVKIT
WLPパッケージのMAX77839の評価用キット
MAX77839WEVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品