製品概要
機能と利点
- 高精度測定用のセンス・ポイント
- EN、POK、およびOUTSのテスト・ポイントにアクセス可能
- 出力電圧はSELを使用して調整可能
- FPWMおよびSKIPモードが設定可能(AおよびCオプション) (デフォルトはSKIPモード)
- POKステータスが設定可能(BおよびDオプション)
- アクティブ放電機能
- UVLO立上り = 1.8V、UVLO立下り = 1.73V (MAX77839AEWL+)
製品概要
MAX77839の評価用キット(EVキット)は、2.5A昇降圧コンバータのMAX77839を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは1.8V~5.5Vの入力に対応し、出力電圧は2.3V~5.3Vの範囲で(SELピンを介して)調整可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はSELの抵抗値(R3)を変更することによって調整可能です。GPIOピンが利用可能で、強制PWMまたはパワーOK (POK)機能に対応します。このEVキットは任意のバージョンのMAX77839 WLP ICに対応します(デフォルトはMAX77839AEWL+)。
アプリケーション
- 5G/2G/GSMセルラー電源
- 資産トラッキング/車両管理
- RFアンプ
- 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
- スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
- システム電源プリレギュレーション