AD5529R
新規設計に推奨16チャンネル、16ビット高電圧出力DAC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.35
製品情報
- 16ビット分解能、±1LSB16 DNL、±1LSB16 INL
- 個別にプログラム可能な出力範囲:0V~5V、0V~10V、0V~20V、0V~40V、±5V、±10V、±15V、および±20V
- 電源のグループ化を設定可能
- 内部電圧リファレンス:4.096V、8ppm/°C(代表値)
- トグル波形、サイン波ディザ波形、ランプ波形によるファンクション・ジェネレーション
- 出力電圧、電流、およびダイ温度のモニタ
- 出力駆動電流:±25mA(ヘッドルーム0.5V時)
- 4.3mm × 4.3mm、60ボールWLCSP
AD5529Rは、高精度リファレンスを内蔵した16チャンネル、16ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。AD5529Rは、ユニポーラ電源とバイポーラ電源の両方で動作します。単調性が確保されており、最大で25mAのソースまたはシンクができるレールtoレール出力バッファが内蔵されています。
4.096Vの内部高精度リファレンスで、出力電圧の精度を設定できます。
4つのトグル・ピンにより、トグル、正弦波ディザ、複数の周波数でのランプなど、様々なデジタル機能がサポートされます。アナログ・マルチプレクサを使用することで、DAC出力電圧、負荷電流、ジャンクション温度の測定が簡略化されます。アナログ・マルチプレクサは、クローズド・ループ・システムが必要とされる用途で使用できます。
AD5529Rは、プログラマブルなオフセット・レジスタとゲイン・レジスタを備えており、外部デジタル・コントローラのタスクをオフロードすることで、システム全体の効率と性能を向上させます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)は、3線式および4線式の接続に対応し、1.98V~1.08Vのロジック・レベルで動作します。
SPIインターフェースはフレーム内ターゲット・アドレッシングをサポートしており、最大4つのAD5529Rデバイスで同じSPIインターフェースを共有できます。
アプリケーション
- 光ネットワーキング
- 計測器
- データ・アクイジション
- ATE(自動試験装置)
- プロセス制御および産業用オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 8
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5529RBCBZ12-RL | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ12-RL7 | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ16-RL | WLCSP | ||
| AD5529RBCBZ16-RL7 | WLCSP | ||
| AD5529RBCPZ12 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ12-RL | LFCSP_RT | ||
| AD5529RBCPZ12-RL7 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ16 | LFCSP | ||
| AD5529RBCPZ16-RL | LFCSP_RT | ||
| AD5529RBCPZ16-RL7 | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 8
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5529R
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD5529Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める