製品概要

機能と利点

  • AD5529Rのフル機能評価用ボード
  • ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアによるSDP-K1コントローラ・ボードと組み合わせてのPC制御
  • 内蔵の電源ソリューションにより、単一の外部ベンチ電源からすべての電源レールを生成可能
  • 設定可能なDAC出力電源または外部DAC出力電源向けの各種リンク・オプション
  • ADR4540高精度リファレンス(オプション)を内蔵
  • Pmod™インターフェース(オプション)を搭載

製品概要

このユーザ・ガイドでは、AD5529R(16チャンネル、16ビット、高電圧出力D/Aコンバータ(DAC))向けのEVAL-AD5529RARDZ評価用ボードの動作について説明します。

EVAL-AD5529R-ARDZは、必要なすべての電源レールを生成するフル・パワー・システムを搭載し、動作には1つの外部ベンチ電源のみを必要とします。この電源ツリーでは2組のDAC出力電圧レールが生成され、DACチャンネルの半分を一方の構成で、残りの半分をもう一方の構成で動作させることができます。各バンクの電圧は、ジャンパ設定によってプリセット値に設定できます。また、DAC出力の電圧を外部から供給することも可能です。

EVAL-AD5529R-ARDZには、オプションとして超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンスであるADR4540が搭載されています。これはデフォルトではディスエーブルになっていますが、イネーブルに設定してAD5529R内蔵リファレンスの代わりに使用することができます。

EVAL-AD5529R-ARDZ評価用ボードは、SDP-K1コントローラ・ボードと組み合わせて使用することを想定しています。この構成により、ACEソフトウェアを介した迅速な評価が可能になります。また、AD5529RとのインターフェースとしてPmodコネクタも用意されており、これによってAD5529Rの制御と評価を行うカスタム・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを構築することもできます。

AD5529Rの詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD5529Rのデータシートに記載されています。EVAL-AD5529R-ARDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD5529Rのデータシートも参照してください。

現在の回路図、プリント回路基板(PCB)レイアウト、部品表(BOM)については、EVAL-AD5529R-ARDZの製品ページを参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
8.2 MB
ACE plug-in for Board.AD5529R 1.2026.2011435 [9 08 26]
The Board.AD5529R plugin supports the EVAL-AD5529RARDZ board. The AD5529R is a 16, 8 and 4-channel, 16-bit, ±20 V digital-to-analog converter (DAC) with an integrated precision reference.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.