プログラマブルな電圧および電流ドライバ

アナログ・デバイセズのアナログ出力コンディショナ・ファミリは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、分散型入出力、産業用制御システム向けに設計され、プログラマブルな最大±24mAの電流、または制御電圧信号に比例した最大±12Vの電圧を提供します。制御電圧は通常、0V~4.096Vまたは0V~2.5Vの出力電圧範囲を備えた外部DACによって供給されます。
製品セレクション・テーブル