MAX74825
新規設計に推奨5V, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.17
製品情報
- Single-supply operation: 2.7V to 5.5V
- Low supply current: 50μA
- Wide bandwidth: 1MHz
- No phase reversal
- Low input currents: 5pA
- Unity gain stable
- Rail-to-rail input and output
The MAX74825 is a rail-to-rail input and output, single supply amplifier featuring very low supply current and 1MHz bandwidth. The MAX74825 provides 1MHz bandwidth at a low current consumption of 50μA.
Very low input-bias current allows use of the MAX74825 in integrators, photodiode amplifiers, piezoelectric sensors, and other high source impedance applications. The supply current is only 50μA, which is ideal for battery operation.
Rail-to-rail input and output help designers to buffer application-specific integrated circuits (ASICs) in single supply systems. The MAX74825 maintains high gains at lower supply voltages, which makes it useful for active filters and gain stages.
The MAX74825 operates over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The MAX74825 is available in 5-lead [SOT-23] (RJ-5) package.
APPLICATIONS
- ASIC input or output amplifiers
- Sensor interfaces
- Piezoelectric transducer amplifiers
- Medical instrumentation
- Mobile communications
- Audio outputs
- Portable systems
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74825ARTZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| MAX74825ARTZ-RL | 5-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4505-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、10µA、レールtoレール入力/出力、入力クロスオーバ歪なし |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74825
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX74825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める