デュアル電源モニタ
アナログ・デバイセズのデュアル電源監視回路なら、高精度で調整可能な閾値と許容誤差、業界トップレベルである 0.5 V までのリセット信号の保証により、設計の簡素化に役立ちます。
ほとんどのアナログ・デバイセズの 監視回路では公称スレッショルド電圧から ±1.5% の閾値の精度を示し、これにより必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。調整可能、またはピン選択可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
ほとんどのアナログ・デバイセズの 監視回路では公称スレッショルド電圧から ±1.5% の閾値の精度を示し、これにより必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。調整可能、またはピン選択可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
製品セレクション・テーブル