ADSP-BF533
製造中Blackfinプロセッサ 高性能
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.37
製品情報
- アプリケーションに適合したペリフェラルにより、データ取得アプリケーションにおいて汎用コンバータへのグルーレスな接続が可能
- システム性能を最大限に高める大容量オンチップSRAM
ADSP-BF533は今日の最も厳しい統合型信号処理アプリケーションに最適な高性能でパワー効率の優れたプロセッサです。高性能な16ビット/32ビットBlackfin組み込みプロセッサ・コア、フレキシブルなキャッシュアーキティクチャ、高度なDMAサブシステム、ダイナミックな電力マネージメント機能(DMP)は、民生用、通信、車載、工業/計測を含む幅広いアプリケーションに対応できる柔軟なプラットフォームを作り上げる事を容易にします。
アーキテクチャの特長
- 高性能の16/32ビット組込みプロセッサ・コア
- 10段のRISC MCU/DSPパイプラインと、コード密度を最適化する16/32ビット混在のISA
- ビデオと画像の高速処理用の命令を含む完全なSIMDアーキテクチャ
- 分離した安全な環境を構成するための完全なメモリ保護に対応するメモリ・マネジメント・ユニット(MMU)
高度な集積化
- 最大148KバイトのオンチップSRAM
- グルーレスなビデオ・キャプチャおよびディスプレイ・ポート
- 8チャンネルのステレオI2S信号に対応する2つの2チャンネル全二重同期シリアル・ポート
- 1次元と2次元のデータ転送に対応する12チャンネルのDMA
- 外部SDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数のバンクとグルーレスに接続するメモリ・コントローラ
- 160ボール・ミニBGA、169ボールPBGAパッケージ
- 工業温度範囲(40°C ~ 85°C)と民生温度範囲(0°C ~ 70°C)に対応
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 6
アプリケーション・ノート 57
技術記事 8
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 5
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
レガシー評価用キットマニュアル 11
製品ハイライト 5
お客様の採用事例 8
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF533SBBCZ400 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF533SBBZ400 | 169 Ball BGA | ||
| ADSP-BF533SBBZ500 | 169 Ball BGA | ||
| ADSP-BF533SBSTZ400 | 176 ld LQFP (24x24mm) | ||
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF533SKSTZ-5V | 176 ld LQFP (24x24mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 5, 2013 - 13_0188 Datasheet changes for Blackfin ADSP-BF531/ BF532/ BF533 Processors |
||
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBSTZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKSTZ-5V | 製造中 | |
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBSTZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 製造中 | |
|
6 9, 2010 - 10_0112 Datasheet Update for ADSP-BF531/BF532/BF533 Products |
||
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKSTZ-5V | 製造中 | |
|
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBSTZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKSTZ-5V | 製造中 | |
|
9 2, 2009 - 09_0028 Material set change for 12x12mm CSP_BGA package (Affects ADSP-BF531/BF531W, ADSP-BF532/BF532W and ADSP-BF533/BF533W generics) |
||
| ADSP-BF533SBBCZ-5V | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKBCZ-6V | 製造中 | |
|
8 26, 2020 - 20_0133 Assembly Transfer of Select PBGA Products and Conversion to CSP_BGA to STATS ChipPAC Korea |
||
| ADSP-BF533SBBZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-BF533SBSTZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF533SKSTZ-5V | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 3
- Download the production version of JPEG Decoder for Blackfin.
- G.729AB Voice Codec - Download Production Code
MPEG-4 SP/ASP Decoder, Blackfin
The ADI MPEG-4 SP/ASP Decoder library for the Blackfin processor implements an MPEG-4 video decoder, which is compliant with the INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC14496-2, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 2: Visual, Third edition 2004-06-01.
詳細を表示ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 3
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
ツールを開くIBISモデル 4
- ADSP-BF531/BF532/BF533 2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 160-Ball CSP BGA Package (09/2005)
- ADSP-BF531/BF532/BF533 Blackfin Processor IBIS Datafile 176-Pin LQFP Package (03/2006)
- ADSP-BF531/BF532/BF533 Blackfin Processor IBIS Datafile PBGA Package (05/2008)
- ADSP-BF531/BF532/BF533 1.8 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 160-Ball CSP BGA Package (08/2008)
Blackfin Processors Software and Tools
ツールを開く
Blackfin Software Development Kit (SDK) Downloads
The Blackfin® SDK contains free applications software with source code and utilities information and tools that allow you to develop Blackfin processor based applications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF533に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める