MAX8510

製造中

超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ

性能を妥協することのない、低ノイズ、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ、SC70パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 省スペースSC70およびTDFN (2mm x 2mm)パッケージ
  • 出力ノイズ(100Hz~100kHz帯域幅):11µVRMS (MAX8510)
  • PSRR (1kHz):78dB (MAX8510)
  • 120mA負荷時で120mVのドロップアウト
  • あらゆる負荷に対して1µFセラミックコンデンサで安定
  • 保証出力:120mA
  • 入出力コンデンサのみ必要(MAX8511)
  • 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8510/MAX8511)、および可変出力(MAX8512)
  • 低グランド電流:40µA
  • 優れたロード/ライントランジェント
  • 過電流/サーマル保護
MAX8510
超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8510、MAX8511、MAX8512:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
リニア・レギュレータ 6
MAX8867 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8868 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8877 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8882 新規設計に推奨 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
MAX8878 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8883 製造中 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX11205PMB1

MAX11205PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 16ビットフルスケール分解能
  • 内部システムクロック
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 電圧リファレンス実装(MAX6037、2.5Vバージョン)
  • 超低ノイズLDOオプション(ジャンパ選択可能)でフィルタされた電源
  • 6ピンPmod対応コネクタ(GPIO)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11205PMB1ペリフェラルモジュールは、16ビットADCのMAX11205をGPIO通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、超低電力(有効電流300µA (max)以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。このデバイスは、ユニット電力当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのような低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。このICの電圧リファレンスは、これもモジュール上にあるMAX6037 (2.5V)によって供給されます。ホストからのフィルタされた電源電圧は、オプション(ジャンパ選択可能)として、超低ノイズLDOのMAX8510を通過させることができるため、各種電源による実験に基づいた性能評価が可能です。
MAX11205 ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • 温度/圧力測定
  • 重量計

MAX11205PMB1
MAX11205PMB1ペリフェラルモジュール
MAX11205PMB1 Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES75
MAXREFDES75 System Block Diagram

最新のディスカッション

MAX8510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品