Reference Circuits for Process Control

ADI engineers have built, tested, and verified Circuits from the Lab™ reference circuits to address today's common design challenges, including those encountered in process control systems.

Reference circuits may include:

  • Test data
  • Schematics, BOM, PCB layout files
  • Device drivers
  • Circuit evaluation hardware

Download the Process Control reference circuits brochure (pdf)

CFTL_large

リファレンス・デザイン

CN0180

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

CN0204

柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS 用アナログ出力モジュール

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

CN0202

フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

CN0203

2 個のアナログ部品のみを使用した柔軟な PLC/DCS アナログ出力モジュール

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

CN0225

工業用プロセス制御およびオートメーション用高インピーダンス、高 CMR、±10V アナログ・フロントエンド・シグナル・コンディショナ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

CN0214

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

Title
Subtitle
さらに詳しく