負荷レギュレーションを改善するケーブル電圧降下補償器
USBなどの電力分配システムは至る所に存在します。これらのシステムは自動車のダッシュボード、家庭用充電システム、オフィス機器に使用されています。 携帯電話、電動歯ブラシ、PC プリンタ、パーソナル・コンピュータはすべて、バッテリ・チャージャを使用しています。 これらのシステムは低価格が実現するように設計されています。使用するワイヤの数を最小限に抑え、できるだけ細いワイヤを使用し、多くの場合、高抵抗になりやすいコネクタを備えています。これらのワイヤやコネクタのIR 降下によって充電に利用できる電圧や電力が低下し、充電が不可能なレベルまで低下する恐れがあります。 このワイヤの電圧降下に対する既存のソリューションとして、ケルビン検出レギュレータや仮想リモート・センス・デバイスLT4180などがあります。これらのソリューションは高価であったり、設計に組み込みにくいという欠点があります。LT6110はシングルまたはデュアルのあらゆるワイヤ電力ケーブルと互換性があり、小型 (SOT23 パッケージと 2x2 DFNパッケージ)、低価格で実装しやすいデバイスです。 LT6110は柔軟性が高く、部品値がよくわからないシステムにおいて良好な接続を可能にします。充分理解されているシステムや安定したシステムでは、並外れた補正が行われる可能性があり、大きなIR降下の場合でも誤差は1%以内に充分収まります。