超高精度アプリケーションに対応できる整合した抵抗ネットワーク

2017年09月18日

高精度で整合した抵抗は、測定、データ収集、ワイヤレスRF、ネットワーク、自動テスト、医療、産業用制御、軍用機器などの幅広い計測アプリケーションで使用されています。 LT5400は差電圧アンプ、高精度分圧器、高精度利得段、ブリッジ回路などの高性能な信号調整アプリケーション向けに設計された高精度で整合したクワッド抵抗ファミリです。これらの薄膜抵抗は1個の小型パッケージで供給され、優れた抵抗間の整合性と長期ドリフト特性を実現します。 LT5400の整合性は、差動回路を構成した場合のCMRR性能を保証するための新たな基準である「CMRR整合」ではさらに向上します。LT5400のCMRRに対する整合誤差は全規定温度範囲で0.005%未満で、個別抵抗の0.01%に比べて2倍改善されます。

LT5400 製品詳細ページ

超高精度アプリケーションに対応できる整合した抵抗ネットワーク

2017年09月18日
高精度で整合した抵抗は、測定、データ収集、ワイヤレスRF、ネットワーク、自動テスト、医療、産業用制御、軍用機器などの幅広い計測アプリケーションで使用されています。 LT5400は差電圧アンプ、高精度分圧器、高精度利得段、ブリッジ回路などの高性能な信号調整アプリケーション向けに設計された高精度で整合したクワッド抵抗ファミリです。これらの薄膜抵抗は1個の小型パッケージで供給され、優れた抵抗間の整合性と長期ドリフト特性を実現します。 LT5400の整合性は、差動回路を構成した場合のCMRR性能を保証するための新たな基準である「CMRR整合」ではさらに向上します。LT5400のCMRRに対する整合誤差は全規定温度範囲で0.005%未満で、個別抵抗の0.01%に比べて2倍改善されます。
LT5400 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成