AD420 4-20mA、0-20mA出力、6ビットDAコンバータ

2012年03月13日

AD420は16ビット分解能の電流出力DACです。出力電流範囲は4から20mA、0から20mAおよび0から24mAを選択する事がかのうで16ビットの分解能と単調性が保証されております。

詳細はAD420のページをご覧ください。

AD420 4-20mA、0-20mA出力、6ビットDAコンバータ

2012年03月13日
AD420は16ビット分解能の電流出力DACです。出力電流範囲は4から20mA、0から20mAおよび0から24mAを選択する事がかのうで16ビットの分解能と単調性が保証されております。
詳細はAD420のページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成