概要
機能と利点
- Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
- Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
- Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
製品カテゴリ
使用されている製品
関連資料
Demo Board Schematic (1)
回路説明
製品サンプル
製品 |
概要 |
サンプル提供可能な
|
LTC4151 | 高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ |
LTC4151CDD#PBF LTC4151CDD-1#PBF LTC4151CMS#PBF LTC4151CMS-1#PBF LTC4151CS-2#PBF LTC4151HDD#PBF LTC4151HMS#PBF LTC4151IDD#PBF LTC4151IDD-1#PBF LTC4151IMS#PBF LTC4151IMS-1#PBF LTC4151IS-2#PBF |
LTC4352 | モニタ機能を備えた低電圧理想ダイオード・コントローラ |
LTC4352CDD#PBF LTC4352CMS#PBF LTC4352HDD#PBF LTC4352HMS#PBF LTC4352IDD#PBF LTC4352IMS#PBF |
LTC4358 | 5A理想ダイオード |
LTC4358CDE#PBF LTC4358CFE#PBF LTC4358IDE#PBF LTC4358IFE#PBF |
LTC4357 | 正の高電圧の理想ダイオード・コントローラ |
LTC4357CDCB#TRMPBF LTC4357CMS8#PBF LTC4357HDCB#TRMPBF LTC4357HMS8#PBF LTC4357IDCB#TRMPBF LTC4357IMS8#PBF |
LTC6902 | スペクトラム拡散周波数変調機能を搭載したマルチフェーズ発振器 |
LTC6902CMS#PBF LTC6902IMS#PBF |
LTC2418 | 8チャネル/16チャネル24ビットNo Latencyデルタシグマ™ADC |
LTC2418CGN#PBF LTC2418IGN#PBF |
LTC3414 | 4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧レギュレータ |
LTC3414EFE#PBF LTC3414IFE#PBF |
LT3010 | 50mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ |
LT3010EMS8E#PBF LT3010EMS8E-5#PBF LT3010HMS8E#PBF LT3010HMS8E-5#PBF |
LTC3727-1 | 高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ |
LTC3727EG-1#PBF LTC3727EUH-1#PBF LTC3727IG-1#PBF |
LTC3025-1 | 500mA、マイクロパワー、VLDOリニア・レギュレータ |
LTC3025EDC-1#TRMPBF LTC3025EDC-2#TRMPBF LTC3025EDC-3#TRMPBF LTC3025EDC-4#TRMPBF LTC3025IDC-1#TRMPBF LTC3025IDC-2#TRMPBF LTC3025IDC-3#TRMPBF LTC3025IDC-4#TRMPBF |
LT3080-1 | 並列接続できる調整可能な1.1Aシングル抵抗低損失レギュレータ |
LT3080EDD-1#PBF LT3080EMS8E-1#PBF LT3080IDD-1#PBF LT3080IMS8E-1#PBF |
LTM8021 | 36VIN、500mA、降圧DC/DC μModule | |
LTM4614 | デュアル4A/チャネル、低VIN、DC/DC μModuleレギュレータ | |
LTM4601 | PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A µModuleレギュレータ |