製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~20V(ADP7142の場合は40V)
  • 出力電流範囲:0mA~200mA
  • 出力電圧の精度:±0.8 %
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 2本の外付け抵抗で調整可能なオプション電圧:VOUT = 1.2V × (1 + R1/R2)

製品概要

ADP7118/ADP7142評価用ボードを使用して、リニア電圧レギュレータADP7118およびADP7142シリーズの機能をデモンストレーションできます。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。