4G/5G無線ユニット・システム
アナログ・デバイセズのコア技術と専門知識は、世界中のお客様がこれまでにない高性能通信システムを計画、設計、構築するのに役立ちます。
アナログ・デバイセズの無線ユニット(RU)設計プラットフォームは、当社の最新世代技術を活用し、設計のハードルを取り除き、製品の開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮する高性能ソリューションを提供します。
価値と利点
- 最小化されたSWaP:無線ユニット全体のエネルギー消費量、サイズ、重量を削減します。
- システム・ノイズの低減:クロッキングと電源部品の調和によりジッタを低減します。
- 柔軟な導入:全周波数帯域、帯域幅、電力バリエーションに対応します。
- 開発の加速:商用グレードのO-RAN 7.2a IPが製品サイクルを短縮します。
注目製品
RFアジャイル・トランシーバ
リファレンス・デザイン
※電波法等の法規制を確認・遵守の上、ご使用ください。
評価用ボード
ADRV9371-N/PCBZ and ADRV9371-W/PCBZ Boards
デュアルAD9361評価用ボード
主な資料
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN-1420: Phase Buildout and Hitless Switchover with Digital Phase-Locked Loops (DPLLs)
149.75 K
データシート
ADL6331: 0.38GHz~15GHzの送信(Tx)VGA データシート
2.68 M
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet
3.07 M
ADRF5022: Silicon SPDT Switch, Nonreflective, 100 MHz to 45 GHz Data Sheet
706.51 K
ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet
2.47 M
ADPA7004: 40 GHz to 80 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, Wideband Power Amplifier Data Sheet
1.11 M
ADRF5519: デュアルチャンネル2.3GHz~2.8GHz、20W のレシーバー・フロント・エンド データシート
1.12 M
ADF5709: 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO Data Sheet
257.76 K
製品ハイライト
28 nm CMOS 技術で業界をリードする高速コンバータ
483.39 K
ADuCM3027/ADuCM3029 超低消費電力マイクロコントローラ
426.43 K
AD9363 Integrated Programmable RF Transceiver
456.05 K
製品選択ガイド
Connectivity Solutions for the Internet of Things
1 M
チュートリアル
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
ユーザ・ガイド
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}