シリコンベース

シリコン・センサーは最も使用しやすい温度センサーです。シリコン・センサーにより、アナログ出力またはデジタル出力を備え、優れた精度を実現するフル機能の補正済みソリューションを実現できます。プラグ・アンド・プレイ式に使用することができ、シグナル・コンディショニングは必要ありません。主な欠点は、温度範囲が限定されていることです(-50°C~+150°C)。

Temperature Measurement Theory

Temperature Measurement Theory and Practical Techniques

温度計測を設計する場合、周囲温度を計測するかPCB内部を計測するかを問わず、伝熱理論について十分理解する必要があります。

詳細を確認する

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。

リファレンス設計

主な製品