デジタル温度センサー
デジタル温度センサーは、最も使いやすい温度センサーの1つで、SPIとI²Cインターフェースのいずれかを備えています。優れた精度のデジタル出力を備え、シグナル・コンディショニングが不要なフル機能のプラグ・アンド・プレイ・ソリューションです。主な欠点は、温度範囲が限定されていることです(−20°C~+105°C)。
すべてのデジタル温度センサーは、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、高精度A/Dコンバータ(ADC)を搭載しています。出力は、16ビット温度測定値を0.0078°Cの分解能および最高±0.1°Cの精度で提供します。プリント回路基板(PCB)ハンダ処理プロセス後のキャリブレーションは不要です。
このデジタル温度センサー・ファミリの新製品はADT7422です。これは、最終的なPCBにはんだ付けした状態で、医療体温計に関するASTM E1112の仕様に適合するよう設計された、高精度(±0.1°C)のデジタルI²C温度センサーです。
温度計測の理論と実践上のテクニック
温度計測を設計する場合、周囲温度を計測するかPCB内部を計測するかを問わず、伝熱理論について十分理解する必要があります。

高精度デジタル温度センサー評価用プラットフォーム

迅速かつ簡単なセンサー評価用システム
EV-TempSense-ARDZは、アナログ・デバイセズの高精度デジタル温度センサーの機能と性能を簡単に評価できるフル機能Arduino(アルドゥイーノ)シールドです。

複数のソフトウェア開発プラットフォーム
ADT74xx/ADT73xxデジタル温度センサーには、Arduino(アルドゥイーノ)、Mbed、またはACE開発プラットフォームを選択できます。プラットフォームにはI²CまたはSPIインターフェースに適したオンボードのリボン・ケーブル・コネクタと、小型のリモート・センサー・ボードが含まれます。

技術文書と設計ガイド
最新の各種回路図およびユーザ・ガイドを使用して設計を始めてください。
シグナル・チェーン

CN0425
CN0172
Features & Benefits
- 3チャンネル K型熱電対測定システム
- 標準温度範囲: -20℃~120℃
- 高精度温度測定:0.25℃精度
- 冷接点補償用に使用される16ビットデジタル温度センサー