ADASと車両安全性

先進運転支援システム(ADAS)は、感覚的な認識を増強し、運転の安全性を強化するために設計された一連のオートモーティブ技術で、駐車支援、ブレーキ支援、車線選択、衝突回避などの機能があります。カメラ、レーダー、LIDARシステムなどのセンサー・フュージョンと先進的な処理によって、正確なイベント検出、運転者への警告、半自動介入などが実現できます。
ADAS機能は、車全体にわたって展開され自動車中のI/Oモジュール、アクチュエータ、コントローラにネットワーク接続されている大量のセンサーによって、実現できます。こうした付加されたインテリジェンス、ネットワーキング、および制御のすべては、センシング、コネクティビティ、処理技術、クラウド・コンピューティングにおける驚異的な進歩によって可能なものとなります。これらの技術は、カー・エレクトロニクス・アーキテクチャの中心にある電子制御ユニット(ECU)に具体的に表れています。ハイ・エンドの車には、100個近くのECUが必要で、それぞれに、オンボード・コンバータを介して車のバッテリから電力が供給されます。各ECUは特定の機能に専用のものとなっており、電力レギュレーション、処理ユニット(MCU)、およびセンサー、ドライブ・アクチュエータ、画面情報からのデータを受信する手段が組み込まれています。

現在のADASは、より小さなソリューション・フットプリントでより高い電力を必要とし、また、高速リンク、複雑な相互配線、およびデータ完全性も必要です。アナログ・デバイセズは、外部部品数を減らせる、高効率、低ノイズのオートモーティブ・パワー・ソリューションを提供しています。また、それと共に、アナログ・デバイセズのGigabit Multimedia Serial Link™(GMSL)製品が、広帯域幅でスケーラブル、かつ、そのままで安全なポートフォリオで、様々なADASアーキテクチャを可能にします。アナログ・デバイセズの機能性に富んだ製品は、設計の複雑さと量を軽減すると同時に、様々なレベルの自動車安全水準(ASIL)能力を提供し、困難度の高い安全性の条件を満たすことができます。
主なアプリケーションには以下のようなものがあります。
- カメラ・システム
- 緊急車両検知システム
- レーダー/LIDARシステム
- 電気自動車警告音システム(EVWSS)
- ドライバー監視システム(DMS)
- ADASと車両安全ECU

ADASと車両安全性に焦点を合わせた資料
先進運転支援システム向けパワー・マネージメント
この設計ガイドは、ADASの根底にあるメガトレンドとその関連技術課題を概観します。その後、いくつかのケース・スタディを通じ、パワー・マネージメントにおけるこれらの課題に対処する新しいソリューションについて検討します。

あらゆる車にこれらの高速シリアル・リンクが必要な理由
Gigabit Multimedia Serial Link(GMSL)SerDes技術が、急速に数を増すマルチタイプ・データの伝送に必要な帯域幅を提供し、精巧なADASおよび車におけるインフォテインメント機能を可能にできる理由をご覧ください。
最新情報
技術記事
-
運転支援から自動運転まで――センサーからの高品位のデータを基盤とするコグニティブ自動車
Thought Leadership
-
ADASから自動運転へ――レーダーの性能は十分なのか?
Thought Leadership
- 車載ADAS用のより良い高電流スイッチング電源を設計する方法
-
10BASE-T1Sが自動車通信用イーサネット・リンクに必要とされる理由
Thought Leadership
- 状態監視システムの設計時に求められる選択、その結果がシグナル・チェーンの実装に及ぼす影響とは?
データシート
ウェブキャスト
- Leveraging the Strength of Modeling with Powerful Simulators
- Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
- MEMS IMUs in Autonomous Vehicle Navigation
- HDMI2.1 - 8K rich displays, 4K120 gaming, immersive audio. What it takes to successfully design world class HDMI2.1 AV products.
- Simulated Phased Array Beam Stabilization Demo using ADIS16480 & MATLAB Phased Array System Toolbox Webinar