MAX2242

2.4GHz~2.5GHzリニアパワーアンプ

2.4GHz PA、+23dBmのリニア出力パワー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 動作範囲:2.4GHz~2.5GHz
  • +22.5dBmリニア出力電力(ACPRは第1サイドローブが-33dBc以下、第2サイドローブが-55dBc以下)
  • 電力利得:28.5dB
  • 内蔵パワーディテクタ
  • 電流絞り込み用の外部バイアス制御
  • 単一電源:+2.7V~+3.6V
  • 0.5µAシャットダウンモード
  • パッケージ:超小型チップスケール(1.5mm × 2.0mm)

MAX2242は、2.4GHz ISM帯域ワイヤレスLANアプリケーション用に設計された低電圧リニアパワーアンプ(PA)です。リニア出力電力は+22.5dBm、隣接チャネル電力比(ACPR)は第1サイドローブが-33dBc以下、第2サイドローブが-55dBc以下で、3dB以上のマージンでIEEE® 802.11b 11MB/s WLAN規格に適合しています。本PAは超小型3x4チップスケールパッケージ(UCSP™、1.5mm × 2.0mm)に内蔵されているため、小型PCカードやコンパクトフラッシュカードの内蔵無線機に最適です。

MAX2242 PAは3段PA、パワーディテクタおよび電力管理回路から成ります。パワーディテクタは20dB以上のダイナミックレンジを提供し、最高の出力パワーレベルにおいて精度が±0.8dBです。このディテクタ回路を使用することにより、正確な自動レベル制御(ALC)機能が簡単に実現できます。

本PAは外部バイアス制御ピンも備えています。外部DACを使用することにより、低出力パワーレベルにおいて、十分なACPR性能を維持しつつ、電流を絞り込むことが出来ます。この結果、全てのパワーレベルにおいて最高の効率が維持されます。本デバイスは+2.7V~+3.6Vの電源電圧範囲で動作します。内蔵シャットダウン機能が動作電流を0.5µAに低減するため、外部電源スイッチは不要です。

アプリケーション

  • 2.4GHzコードレス電話
  • 2.4GHz ISM無線
  • HomeRF
  • IEEE 802.11b DSSS無線
  • ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)

MAX2242
2.4GHz~2.5GHzリニアパワーアンプ
MAX2242:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RF アナログ・トランシーバ 3
MAX2820 2.4GHz、802.11bゼロIFトランシーバ
MAX2830 製造中 PAおよびRx/Tx/ダイバーシティスイッチ内蔵、2.4GHz~2.5GHz 802.11g/b RFトランシーバ
MAX2831 製造中 2.4GHz~2.5GHz、PA内蔵、802.11g RFトランシーバ
ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 2
MAX2644 製造中 2.4GHz、SiGe、高IP3、ローノイズアンプ
MAX2247 2.4GHz、SiGeリニアパワーアンプ
発振器 3
MAX2750 製造中 2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2751 製造中 2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
MAX2752 製造中 2.4GHz、モノリシック電圧制御オシレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2242に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品