MAX1473
MAX1473
製造中拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
業界初、3Vまたは5V電源で動作する、AGCおよびイメージ除去内蔵の300MHz~450MHzスーパヘテロダインレシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.58
Viewing:
製品情報
- 315MHzまたは433MHz ISM帯に最適化
- 3.3Vまたは5.0Vの単一電源で動作
- AGC内蔵の高ダイナミックレンジ
- イメージ除去中心周波数選択可能
- x64またはx32のfLO/fXTAL比選択可能
- 低動作消費電流:5.2mA
- 高効率電源サイクル用低電流パワーダウンモード:2.5µA以下
- 起動時間:250µs
- 50dB RFイメージ除去内蔵
- 受信感度:-114dBm
MAX1473は信号出力-114dBm~0dBmの完全集積化された低電力CMOSスーパーヘテロダインレシーバで、300MHz~450MHz周波数範囲にある振幅偏移変調(ASK)データの受信に最適です。また、外付け部品は非常にわずかで、低消費電流パワーダウンモードにより、MAX1473は自動車および民生市場のコスト/消費電力重視のアプリケーションにも最適です。このチップは、ローノイズアンプ(LNA)、完全差動イメージ除去ミキサ、電圧制御発振器(VCO)内蔵位相ロックループ(PLL)、受信信号強度インジケータ(RSSI)付10.7MHz IFリミッタアンプ段、およびアナログベースバンドデータリカバリ回路で構成されています。また、MAX1473は、RF入力信号が-57dBmを超えると、LNA利得を35dB減少させるディスクリートのワンステップ自動利得制御を備えています。
MAX1473は28ピンTSSOPおよび32ピンTQFNパッケージで提供されます。両バージョンとも、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載リモートキーレスエントリ(RKE)
- ガレージ開閉器
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリシステム
- 遠隔制御
- セキュリティシステム
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 18
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1473ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX1473ETJ+T | LFCSP | ||
| MAX1473EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1473EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。