AD8045
製造中3nV/√Hz、超低歪みの高速OPアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.42
製品情報
- 超低歪み
- SFDR
- -101dBc(@5MHz)
- -90dBc(@20MHz)
- -63dBc(@70MHz)
- 3次インターセプト
- 43dBm(@10MHz)
- 低ノイズ
- 3nV/√Hz
- 3pA/√Hz
- 高速
- 1GHzの-3dB帯域幅(G=+1)
- 1350V/μsのスルーレート
- 0.1%に対して7.5nsのセトリング時間
- 標準および低歪みのピン配置
- 電源電流:15mA
- オフセット電圧:最大1.0mV
- 広い電源電圧範囲:3.3~12V
AD8045は超低歪み、低ノイズ、高速スルーレートでユニティ・ゲイン安定性を備えた電圧フィードバック型アンプです。AD8045は20MHz時に-90dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジがあり、超音波、ATE、アクティブ・フィルタ、ADCドライバなどの各種アプリケーションに最適なソリューションです。 アナログ・デバイセズが独自に開発した次世代XFCBプロセスと革新的なアーキテクチャの採用によって、このような高性能アンプが実現しました。
AD8045はLFCSPに対応する低歪みのピン配置を備えているため、2次高調波歪みが改善され、回路基板のレイアウトを簡素化します。
AD8045の帯域幅は1 GHz、スルーレートは1350 V/μsで、7.5 ns以内に0.1%にセトリングします。広い電源電圧範囲(3.3 ~ 12 V)と低オフセット電圧(200 μV)を備えているため、高ダイナミック・レンジ、高精度、高速性を必要とするシステムに最適です。
AD8045アンプのパッケージには、3mm×3mmのLFCSPおよび標準の8ピンSOICがあります。どちらのパッケージにも、PCボードに対して低熱抵抗値の経路が得られる露出パドルがあります。これにより、熱伝導の効率性が高くなり、信頼性が向上します。AD8045は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- 計測器
- IFアンプおよびベースバンド・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ADCドライバ
- DACバッファ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
珍問/難問集 4
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8045ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8045ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8045ARDZ | 8-lead SOIC w/ EP (4.9 mm x 4.9 mm x 1.75 mm) | ||
| AD8045ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| AD8045ACPZ-R2 | 製造中 | |
| AD8045ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD8045ACPZ-R2 | 製造中 | |
| AD8045ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 1, 2025 - 25_0195 AD8045 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
| AD8045ARDZ | 製造中 | |
| AD8045ARDZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8045ARDZ | 製造中 | |
| AD8045ARDZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く