MAX2023
製造中高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウン変換1500MHz~2500MHz直交変調/復調器
DCS/PCS EDGE BTSトランスミッタ向けゼロIFダイレクトコンバージョンアーキテクチャを可能にする、超高リニアリティ、超低ノイズ1.5GHz~2.3GHz ZIF変調器/復調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- RF周波数範囲:1500MHz~2500MHz
- スケーラブルな電力:外付け電流設定抵抗が低電力/低性能モードでデバイスを動作させるオプションを提供
- 6mm x 6mmの36ピンTQFNが小型パッケージで高いアイソレーションを提供
- 変調器動作:
- POUT = +6dBmにおいて600kHzのオフセットで-75dBcのGSMスプリアス放射に適合
- OIP3:+23.5dBm (typ)
- OIP2:+61dBm (typ)
- OP1dB:+16dBm (typ)
- LOリーク:-54dBm (typ)
- 側波帯抑制:48dBc (typ)
- 出力ノイズ密度:-165dBc/Hz
- 450MHzのブロードバンドベースバンド入力によって直接起動のDACインタフェースが実現し、高コストのI/Qバッファアンプが不要
- DC結合入力によって、オフセット電圧制御が可能
- 復調器動作:
- IIP3:+38dBm (typ)
- IIP2:+59dBm (typ)
- IP1dB:+30dBm (typ)
- コンバージョンロス:9.5dB (typ)
- NF:9.6dB (typ)
- I/Q利得不平衡:0.025dB (typ)
- I/Q位相不平衡:0.56° (typ)
低ノイズ、高リニアリティ、ダイレクトアップ/ダウン変換、直交変調/復調器のMAX2023は、シングルおよびマルチキャリア、1500MHz~2300MHzのDCS 1800/PCS 1900 EDGE、cdma2000®、WCDMA、およびPHS/PAS基地局アプリケーション用に設計されています。ダイレクト変換アーキテクチャにより従来のIFベースのダブル変換システムに比べ、トランスミッタまたはレシーバのコスト、部品点数、および消費電力が大幅に低減されるため、有利です。
MAX2023は優れたリニアリティやノイズ性能を発揮するだけでなく、高水準の部品集積度も実現しています。このデバイスは、同相および直交信号を変調または復調する2個の整合された受動ミキサ、2個のLOミキサアンプドライバ、およびLO直交スプリッタを内蔵しています。また、シングルエンドRFおよびLO接続を可能にするバランも内蔵されています。追加機能として、送信DACへの直接接続を可能にするためにベースバンド入力が整合されているため、高コストのI/Qバッファアンプは不要になります。
MAX2023は+5Vの単一電源で動作します。エクスポーズドパッド付き小型36ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーショントランスミッタおよびレシーバ
- シングルおよびマルチキャリアcdmaOne™およびcdma2000®基地局
- シングルおよびマルチキャリアWCDMA/LTE/TD-LTE基地局
- シングルキャリアDCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局
- ビデオオンデマンド(VOD)およびDOCSIS®準拠エッジQAM変調
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2023ETX+ | LFCSP | ||
| MAX2023ETX+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 3 | ||
| MAX5895 | 最終販売 | CMOS入力、16ビット、500Msps補間および変調デュアルDAC |
| MAX5875 | 製造中 | 16ビット、200Msps、高ダイナミック性能、CMOS入力、デュアルDAC |
| MAX5873 | 製造中 | CMOS入力、12ビット、200Msps、高ダイナミック性能、デュアルDAC |
| RFアンプ 2 | ||
| MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
| MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
| RFパワー・ディテクタ 2 | ||
| MAX2015 | 製造中 | 0.1GHz~3GHz、75dB対数検出器/コントローラ |
| MAX2016 | 製造中 | 電力、利得、およびVSWR測定用、低周波~2.5GHz、ログスケールのデュアルディテクタ/コントローラ |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| MAX4395 | 製造中 | 超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| MAX9491 | 製造中 | 出荷時設定可能な、シングルPLLクロック発生器 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 2 | ||
| MAX2058 | 製造中 | 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
| MAX2059 | 製造中止 | 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2023に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める