MAX17651

製造中

4V~60V、100mA、超低自己消費電流、リニアレギュレータ

産業用アプリケーションの堅牢な設計を可能にする60Vリニアレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 使用が非常に容易
    • 必要な外付け部品はわずか4つ
    • 小型4.7µF、0805出力コンデンサで安定動作
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • リニアレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4V~60V
    • 可変出力:0.6V~58V
    • 負荷電流能力:最大100mA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 出力電圧監視内蔵(PGOOD端子)
    • 高電圧ENABLE入力
    • 低自己消費電流:8µA
    • 低ドロップアウト電圧:560mV (100mA時)
    • 過負荷保護
    • 過熱保護
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃

超低自己消費電流、高電圧リニアレギュレータのMAX17651は、産業用およびバッテリ駆動システムでの使用に最適です。このデバイスは4V~60Vの入力電圧で動作し、最大100mAの負荷電流を供給し、無負荷時の自己消費電流はわずか8µAです。このデバイスのシャットダウン時の消費電流は、わずか0.9µAです。出力電圧は、0.6V~58Vの電圧範囲で調整可能です。フィードバック電圧の精度は全温度範囲にわたって±2%です。

出力電圧の安定化を問題なく達成すると、オープンドレインアクティブローPGOOD端子は、パワーグッド信号をシステムに提供します。また、このデバイスはイネーブル端子(EN)も備え、デバイスをオンまたはオフにすることができます。MAX17651は、チップ温度が165℃を超えるとデバイスをシャットダウンさせるサーマルシャットダウン機能を備えています。MAX17651は-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作し、6ピン、小型TSOTおよび6ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 低電流産業用電源
  • スイッチング電源用ポストレギュレータ
  • リモートセンサー
  • ユーティリティメータ

MAX17651
4V~60V、100mA、超低自己消費電流、リニアレギュレータ
max17651 typical application circuit MAX17651:ファンクションダイアグラム
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
MAX17651EVKITA

Evaluation Kit for the MAX17651

機能と利点

  • Wide 4V to 60V Input Voltage Range
  • umper Configurable 12V, 5V, and 3.3V Outputs
  • Up to 100mA Load Current Capability
  • 8µA No Load Supply Current
  • Active-High, Enable Input
  • PGOOD Output for Regulator Output Voltage Monitoring
  • Overload Protection
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX17651EVKITA# evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the performance of the MAX17651 high-voltage, ultra-low quiescent current linear regulator in a 6-pin TDFN package. The EV kit operates over a wide input voltage range of 4V to 60V and provides up to 100mA load current. It draws only 8µA supply current under no-load conditions. The EV kit is simple to use and easily configurable with minimal external components. It features overload current protection and thermal shutdown. The EV kit comes installed with the MAX17651ATT+ in a 6-pin, (3mm x 3mm) TDFN package.

Applications

  • Battery-Powered Equipment
  • Low-Current Industrial Power Supplies
  • Post Regulator for Switching Power Supplies
  • Remote Sensors
  • Utility Meters

eval board
MAX17651EVKIT

MAX17651の評価キット

機能と利点

  • 使用が非常に容易
    • 小型4.7µF、0805出力コンデンサで安定動作
    • 必要な外付け部品はわずか4つ
  • リニアレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4V~60V
    • 可変出力電圧:0.6V~59V
    • 負荷電流能力:最大100mA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 出力電圧監視内蔵(PGOOD端子)
    • 高電圧ENABLE入力
    • 低自己消費電流:8µA
    • 過負荷保護
    • 過熱保護

製品詳細

MAX17651の評価キット(EVキット)は、高電圧、超低自己消費電流リニアレギュレータのMAX17651の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態下でわずか8µAです。このデバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することが可能です。このデバイスは、過負荷電流保護とサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットには、6ピン、小型TSOTパッケージのMAX17651AZT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 低電流産業用電源
  • スイッチング電源用ポストレギュレータ
  • リモートセンサー
  • ユーティリティメータ

MAX17651EVKITA
Evaluation Kit for the MAX17651
MAX17651EVKIT
MAX17651の評価キット
MAX17651EVKIT:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1169
MAXREFDES1169 Circuits from the Lab®

±15V/75mA and ±7.5V/75mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost
    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation
    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1166 Circuits from the Lab®

±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

Reduces External Components and Total Cost

  • No Optocoupler
  • Synchronous Primary Operation
  • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

  • Wide 4.5V to 42V Input
  • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
  • Delivers Up to 5W Output Power

Reduces Power Dissipation

  • Peak Efficiency > 90%
  • 0.9μA (typ) Shutdown Current

Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

  • Peak and Sink Current-Limit Protection
  • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
  • ±1.7% Feedback Accuracy
  • Programmable EN/UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start
  • Overtemperature Protection
  • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1167
MAXREFDES1167 Circuits from the Lab®

15V/200mA or 12V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES67 Hardware.
MAXREFDES67 Circuits from the Lab®

Universal Input Micro PLC

機能と利点

Features

  • High accuracy
  • -10V to +10V ±20% voltage inputs
  • -20mA to +20mA ±20% current inputs
  • RTD and TC tested temperature range (-40°C to +150°C)
  • Software-controlled input type
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board and sensor calibration
  • Micro PLC form factor
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Test data

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • Accelerated time to market
  • Ease of use

Applications

  • Industrial control and automation
  • Process control
  • PLC
maxrefdes82fig01
MAXREFDES82 Circuits from the Lab®

スマート力センサー

機能と利点

特長

  • 3Dヒューマンインタフェース入力
  • 高精度重量秤
  • 低電力ADC
  • 小型

競争優位性

  • 堅牢、高コスト効率、柔軟な3Dヒューマンインタフェース入力機器
  • 高精度、高分解能測定
  • 高速、低電力データ収集
Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.
MAXREFDES1168 Circuits from the Lab®

7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A

機能と利点

  • Reduces External Components and Total Cost

    • No Optocoupler
    • Synchronous Primary Operation
    • All-Ceramic Capacitors, Compact Layout

  • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock

    • Wide 4.5V to 42V Input
    • 0.9V to 0.96 x VIN Primary Output Voltage
    • Delivers Up to 5W Output Power

  • Reduces Power Dissipation

    • Peak Efficiency > 90%
    • 0.9μA (typ) Shutdown Current

  • Operates Reliably in Adverse Industrial Environments

    • Peak and Sink Current-Limit Protection
    • Robust Secondary-Side Output Overcurrent Protection (MAX17681A)
    • ±1.7% Feedback Accuracy
    • Programmable EN/UVLO Threshold
    • Adjustable Soft-Start
    • Overtemperature Protection
    • -40°C to +125°C Operation

MAXREFDES1169
±15V/75mA and ±7.5V/75mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
MAXREFDES1169
MAXREFDES1166
±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
maxrefdes1166 image 1
MAXREFDES1167
15V/200mA or 12V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
MAXREFDES1167
MAXREFDES67
Universal Input Micro PLC
MAXREFDES67 Hardware.
Figure 1. The MAXREFDES67 reference design block diagram.
Figure 2. The MAXREFDES67 reference design input circuit block diagram.
MAXREFDES82
スマート力センサー
maxrefdes82fig01
maxrefdes82fig00
maxrefdes82fig02
MAXREFDES1168
7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using the MAX17681A
Figure 1. MAXREFDES1168 hardware.

最新のディスカッション

最近表示した製品