製品概要
機能と利点
- 使用が非常に容易
- 小型4.7µF、0805出力コンデンサで安定動作
- 必要な外付け部品はわずか4つ
- リニアレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4V~60V
- 可変出力電圧:0.6V~59V
- 負荷電流能力:最大100mA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- 出力電圧監視内蔵(PGOOD端子)
- 高電圧ENABLE入力
- 低自己消費電流:8µA
- 過負荷保護
- 過熱保護
製品概要
MAX17651の評価キット(EVキット)は、高電圧、超低自己消費電流リニアレギュレータのMAX17651の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態下でわずか8µAです。このデバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することが可能です。このデバイスは、過負荷電流保護とサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットには、6ピン、小型TSOTパッケージのMAX17651AZT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 低電流産業用電源
- スイッチング電源用ポストレギュレータ
- リモートセンサー
- ユーティリティメータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX17651EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17651 Data Sheet (Rev. 1)2021/09/21PDF967K
-
MAX17651EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/20ZIP1 M