LTM2882
製造中デュアル絶縁型RS232 μModuleトランシーバ + 電源
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.59
製品情報
- RS232トランシーバ:2500VRMS(1分間)
- UL規格認定®ファイル番号E15178
- 絶縁型DC電源:最大200mAで5V
- 外付け部品不要
- 1.62V~5.5Vのロジック電源により、柔軟なデジタル・インタフェースが可能
- 高速動作
- 250pF/3kΩの負荷で1Mbps
- 1nF/3kΩの負荷で250kbps
- 2.5nF/3kΩのTIA/EIA-232-F負荷で100kbps
- 3.3V (LTM2882-3)または5V (LTM2882-5)動作
- 絶縁型RS232インタフェースに対する、あるいは絶縁バリアを介した
- 最大±10kVのESD(人体モデル)による損傷やラッチアップなし
- 同相トランジェント耐性が高い:30kV/μs
- 連続動作時の最大電圧:560VPEAK
- 真のRS232準拠出力レベル
- 高さの低い(15mm × 11.25mm)表面実装BGAおよびLGAパッケージ
LTM2882は電気的に絶縁された完全なデュアルRS232 μModule®(マイクロモジュール)トランシーバです。外付け部品は必要ありません。3.3Vまたは5Vの単電源により、一体化された絶縁型DC/DCコンバータを介してインタフェースの両側に電力を供給します。ロジック電源ピンにより、主電源に関係なく、1.62V~5.5Vのさまざまなロジック・レベルとのインタフェースを容易にとることができます。
結合インダクタと絶縁パワー・トランスにより、ライン・トランシーバとロジック・インタフェースの間に2500VRMSの絶縁を実現します。このデバイスはグランド電位が互いに異なるシステム間に最適で、大きな同相電圧を許容します。同相トランジェントが30kV/μsを超える場合にも通信が遮断されないことが保証されています。
このデバイスはTIA/EIA-232-F規格に適合しています。ドライバ出力は過負荷に対して保護されており、損傷を受けずにグランドまたは最大±15Vに短絡可能です。また、絶縁された補助デジタル・チャネルも使用可能で、このチャネルを使用してDEピンを制御することにより、半二重動作に設定することができます。
高度なESD保護機能により、絶縁型電源に対してトランシーバ・インタフェース・ピンで±10kV(人体モデル)まで、また、ロジック電源に対して絶縁バリアを介して±10kV(人体モデル)まで、ラッチアップや損傷なしに耐えることができます。
アプリケーション<
- 絶縁型RS232インタフェース
- 産業用通信
- テスト装置および測定装置
- RS232グランド・ループの遮断
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
安全性および規制遵守 1
製品セレクタ・カード 4
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM2882CV-3#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM2882CV-5#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM2882CY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM2882CY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM2882HY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM2882HY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM2882IV-3#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM2882IV-5#PBF | 32-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM2882IY-3#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM2882IY-5#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2882CV-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CV-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CY-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882HY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882HY-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IV-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IV-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IY-5#PBF | ||
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2882CV-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CV-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882CY-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882HY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882HY-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IV-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IV-5#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IY-3#PBF | 製造中 | |
| LTM2882IY-5#PBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。