LTC6994-1
製造中TimerBlox: 遅延ブロック/デバウンサ
- 製品モデル
- 37
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品情報
- 遅延範囲:1µs~33.6秒
- 1~3本の抵抗で設定可能
- 遅延の最大誤差:
- 512µsを超える遅延で2.3%未満
- 8µs~512µsの遅延で3.4%未満
- 1µs~8µsの遅延で5.1%未満
- 512µsを超える遅延で2.3%未満
- 立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジの一方または両方に遅延を付加
- 2.25V~5.5Vの単一電源動作
- 電源電流:10µsの遅延で70µA
- 起動時間:500µs
- 20mAをソース/シンクするCMOS出力ドライバ
- 動作温度範囲:–55°C~125°C
- 高さの低い(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)および2mm × 3mm DFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC6994は、遅延を1µs~33.6秒の範囲で設定可能な遅延ブロックです。LTC6994はTimerBlox®汎用シリコン・タイミング・デバイス・ファミリの製品です。
1本の抵抗(RSET)で内部のマスター発振器の周波数が設定され、LTC6994のタイムベースが設定されます。入力/出力間の遅延は、このマスター発振器と、1から221までの8つの分周比(NDIV)に設定可能な内部クロック分周器によって決まります。
アプリケーション
- ノイズ・ディスクリミネータ/パルス・クオリファイヤ
- 遅延整合
- スイッチのデバウンシング
- 高振動、高加速環境
- バッテリ駆動の携帯機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6994CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994HDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994HDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994HDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6994IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-2#TRM | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994IS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994MPS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994MPS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994MPS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC6994MPS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC6994CDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994CDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994CDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994CDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994CS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994CS6-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994CS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994CS6-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-1#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-2#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994HS6-2#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-1#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-1#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-2#TRM | ||
| LTC6994IS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-2#WTRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994IS6-2#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC6994MPS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994MPS6-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6994MPS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC6994MPS6-2#TRPBF | 製造中 | |
|
6 4, 2025 - 25_0037 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| LTC6994IS6-2#TRM | ||
|
5 24, 2021 - 20_0074 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for S5, S6, TS8 Packages |
||
| LTC6994IS6-2#TRM | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 7
- LTC6994 Demo Circuit - Programable Pulse Delay Block
- LTC6994-1/-2 Demo Circuit - Noise Discriminator
- LT6108 / LTC6994 Demo Circuit - Energy-Tripped Circuit Breaker with Automatic Delayed Retry (5-80V Input, 500mA Threshold)
- LTC6993 / LTC6994 Demo Circuit - Consecutive Test Sequencer (1 sec Duration Sequential Test Pulses after Initial Delay)
- LTC6991/LTC6994 Demo Circuit - Intervalometer for Time-Lapse Photography (Adjustable Aperture from 1/4sec to 4sec)
- LTC6994 / LTC6993 Demo Circuit - Delayed One-Shot (50ms Delay with a 10ms One Shot)
- LTC6994-1/LTC1541 Demo Circuit - High Accuracy, µPower, Over-Voltage Detector with Glitch Suppressor
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6994-1
- LTC6994-2
LTC6994: 信号遅延
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTC6994-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める