LTC6957

最終販売

位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 位相ノイズの小さいバッファ/ドライバ
  • 正弦波信号からロジック・レベル信号への最適な変換
  • 3種類のロジック出力を用意
    • LVPECL
    • LVDS
    • CMOS
  • 付加ジッタ:45fsRMS (LTC6957-1)
  • 周波数範囲:最大300MHz
  • 動作電源電圧:3.15V~3.45V
  • 低スキュー:標準3ps
  • -40℃~125℃の範囲で完全に規定
  • 12ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mmのDFNパッケージ
LTC6957
位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Additive Phase Noise at 100MHz Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2157-14 製造中 デュアル、14ビット、250Msps ADC
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
LTC6950 製造中止 クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
LTC6946 製造中止 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC1765A-A

LTC6957HMS-1 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with LVPECL Outputs

製品詳細

DC1765A-A: Demo Board for the LTC6957 Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter.

eval board
DC1765A-B

LTC6957HMS-2 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with LVDS Outputs

製品詳細

DC1765A-B: Demo Board for the LTC6957 Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter.

eval board
DC1766A-A

LTC6957HMS-3 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with In-Phase CMOS Outputs

製品詳細

DC1766A-A: Demo Board for the LTC6957 Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter.

eval board
DC1766A-B

LTC6957HMS-4 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with Complementary CMOS Outputs

製品詳細

DC1766A-B: Demo Board for the LTC6957 Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter.

eval board
AD-SYNCHRONA14-EBZ

マルチチャンネル・システム・クロッキング・デバイス

機能と利点

処理システム

  • Raspberry Pi 4、ARM Cortex-A72、2GBのSDRAM

ユーザ・インターフェース

  • ギガビット・イーサネット
  • 2個のUSB 3.0ポート
  • 2個のUSB 2.0ポート
  • SPIインターフェース
  • GPIO
  • 2個の2色LED
  • オス型ピン・ヘッダ

クロック処理デバイス

  • HMC7044(3.2GHz、14出力の高性能ジッタ・アッテネータ)
  • AD9545(1PPSシンクロナイザおよび適応型クロック変換器)

クロック出力

  • 4個のTWINAX LVPECL ACおよびDC結合出力、100Ωの差動インピーダンス
  • 2個のSMA LVPECL AC結合出力*
  • 4個のSMA CMOS*
  • 4個のSMA LVDS AC結合出力*

*設定可変差動出力、50Ωの差動インピーダンス

クロック入力

  • 3個の差動100Ω SMAクロック入力
  • PPS入力
  • SYNC入力
  • 10MHz入力

内部リファレンス

  • 100MHzおよび122.88MHzの超低位相ノイズVCXO(−165dBc/Hz)
  • 40MHzおよび38.4MHzのTCXO(±1ppm)50MHzのOCXO(+/− 10ppb)
  • 内部リファレンスはソフトウェアによる設定が可能

電源

  • DC 12V、3Aのバレル・ジャック

製品詳細

AD-SYNCHRONA14-EBZは、周波数および位相が極めて正確に制御されたソース・クロックを必要とするアプリケーションの評価やプロトタイピングに使用するのに最適な、自己完結型のデバイスです。アナログ・デバイセズのAD9545およびHMC7044を中心に設計されており、複雑なシステムでのクロック分配とマルチチャンネル同期が大幅に簡素化できます。ただし、実験室環境で熟練した技術者が使用することを意図したものであり、商用の最終製品は目的としていません。全機能を完備したリファレンス設計として利用でき、エンド・カスタマのアプリケーションの必要性に応じてカスタマイズできます。設計の詳細は無料で入手できます。

AD-SYNCHRONA14-EBZは、1Uの物理的フォーム・ファクタで提供されます。必要なケーブルが既に大半の実験室に備わっており業界で一般的となっている、SMAコネクタとTwinAXインターフェースが用いられています。

内蔵のOCXOを用いることでスタンドアロン動作が可能です。あるいは、独立な3個の高速差動クロック入力、10MHzリファレンス、1個のPPS入力など、外部ソースの選択も可能です。この柔軟性と、内部VCXOの100MHzまたは122.88MHzのどちらかを選択できる機能を合わせることで、対象周波数と必要精度に関しほぼ限りない選択が可能となり、広範なアプリケーション分野に適用できます。

アプリケーション

  • 高精度リファレンス・クロック分配
  • 1つのソースでクロック供給を行うシステム
  • 100MHzまたは122.88MHzから生成するクロック
  • フェーズド・アレイ・システム、RADAR、EW、SATCOMS、SDR
  • ベンチ機器
  • リモート制御動作

DC1765A-A
LTC6957HMS-1 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with LVPECL Outputs
DC1765A-A Demo Board DC1765A-A Demo Board DC1765A-A Demo Board DC1765A-A Demo Board DC1765A-A - Schematic
DC1765A-B
LTC6957HMS-2 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with LVDS Outputs
DC1765A-B Demo Board DC1765A-B Demo Board DC1765A-B Demo Board DC1765A-B Demo Board DC1765A-A - Schematic
DC1766A-A
LTC6957HMS-3 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with In-Phase CMOS Outputs
DC1766A-A Demo Board DC1766A-A Demo Board DC1766A-A Demo Board DC1766A-A Demo Board DC1766A-A - Schematic
DC1766A-B
LTC6957HMS-4 Demo Board | Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter with Complementary CMOS Outputs
DC1766A-B Demo Board DC1766A-B Demo Board DC1766A-B Demo Board DC1766A-B Demo Board DC1766A-A - Schematic
AD-SYNCHRONA14-EBZ
マルチチャンネル・システム・クロッキング・デバイス
AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board - Front View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board Evaluation Board - Back View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

LTC6957-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品