LTC6946
製造中止ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- VCO内蔵の低ノイズ整数分周方式PLL
- 正規化された帯域内位相ノイズフロア:-226dBc/Hz
- 正規化された帯域内1/fノイズ:-274dBc/Hz
- 広帯域出力位相ノイズフロア:-157dBc/Hz
- 優れたスプリアス特性
- 出力分周器(1~6、デューティサイクル50%)
- 出力バッファのミュート
- 低ノイズのリファレンス・バッファ
- 250μA~11.2mAの範囲で調整可能なチャージポンプ電流
- 設定可能な状態出力
- SPI互換シリアル・ポート制御
- PLLWizard™ソフトウェア・デザイン・ツールによるサポート
LTC6946は、VCOを内蔵した高性能で低ノイズの5.7GHzフェーズロックループ(PLL)で、リファレンス分周器、フェーズロック・インジケータ付き位相周波数検出器(PFD)、超低ノイズ・チャージポンプ、整数帰還分周器、VCO出力分周器を内蔵しています。チャージポンプは、VCOのモニタに役立つ、選択可能な高電圧および低電圧クランプを内蔵しています。
内蔵された低ノイズVCOに、外付け部品は不要です。このVCOは、外部システムのサポートなしに、正確な出力周波数に内部で較正されます。
LTC6946は、1~6の範囲でプログラム可能なバッファ付きVCO出力分周器を備えており、広い周波数範囲を実現します。
アプリケーション
- ワイヤレス基地局(LTE、WiMAX、W-CDMA、PCS)
- ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス
- 軍用および安全無線
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 6
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6946IUFD-4#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 24, 2021 - 21_0121 Obsolescence of LTC6945, LTC6946, and LTC6950 |
||
| LTC6946IUFD-4#TRPBF | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
PLLWizard
PLLWizardは、LTC6945/LTC6946シンセサイザとの通信に使用します。 DC590コントローラを使用して、USBとSPI互換のシリアル通信フォーマット間の変換を行います。ループフィルタの設計や正しいSPIマップレジスタ値の選択に役立つ高度なPLL設計およびシミュレーション機能も含まれています。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| LTC2000 | 製造中 | 16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ |
| コンパレータ 1 | ||
| LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 2 | ||
| LTC6950 | 製造中止 | クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL |
| HMC1031 | 最終販売 | 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き |
| 変調器 & 復調器 1 | ||
| LTC5585 | 製造中 | IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC5585 | 製造中 | IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器 |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くIBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。