製品概要

製品概要

DC1705Cは、超低ノイズおよびスプリアス、VCO内蔵インテジャーN周波数シンセサイザLTC6946を搭載しています。VCOは外付け部品を使用せず、外部システムのサポートなしに内部で補正されます。

DC1705Cには4つのオプションがあり、LTC6946の各バージョンごとに1つずつです。デモ使用説明書の表1はDC1705Cの使用可能なオプションを説明しています。

各DC1705Cは、リファレンス周波数入力fREF(REF+ IN)、リファレンス出力バッファ(REF OUT)、および差動RF出力(RF+およびRF–)に50Ω SMAコネクタを提供します。DC590 USBシリアル・コントローラ・ボードはLTC6946とのSPI通信に使用され、付属のPLLWizard™ソフトウェアにより制御されます。

対象となる製品

ハードウェア (2)

ドーター・ボード

コントローラ・ボード