LTC6811-1

製造中

12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース搭載、第4世代

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LTC6804からのピン互換アップグレード
  • 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
  • 最大合計測定誤差:1.2mV
  • 高電圧システム用スタック可能なアーキテクチャ
  • 内蔵isoSPI インターフェース
  • 1Mbの分離シリアル通信
  • 単一のツイスト・ペアを使用(最大100m)
  • 低いEMI感度およびEMI放射
  • 290µs でシステム内のすべてのセルを測定
  • 電圧と電流の同期測定
  • 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
  • ISO 26262準拠システム用に設計
  • プログラマブル・タイマー付きパッシブ・セル・バランシング
  • 5個の汎用デジタルI/Oまたはアナログ入力
  • 温度やその他センサー入力
  • I2CまたはSPIマスタとして設定可能
  • スリープ・モード電源電流:4μA
  • 48ピンSSOPパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC6811-1
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、デイジーチェーン・インターフェース搭載、第4世代
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MOSFET & ゲート・ドライバ 1
LTM9100 新規設計には非推奨 I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
インターフェース・トランシーバ 1
LTC6820 製造中 isoSPI絶縁型通信インタフェース
温度センサー 1
LTC2983 新規設計に推奨 マルチセンサ対応の高精度デジタル温度測定システム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1941D

LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)

製品詳細

Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).


 


eval board
DC2259A

LTC6811-1デモ用ボード | マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ、アドレス指定可能なisoSPIインターフェース搭載

製品詳細

デモ回路2259Aは、LTC6811-1を搭載したデイジーチェーンisoSPIバッテリ・スタック・モニタです。2線式分離シリアル・インターフェースで複数のボードをリンクし、スタックの任意の数のセルを監視できます。

DC1941D
LTC6820 isoSPI Demoboard (DC590B required)
DC1941D Demo Board DC1941D Demo Board DC1941D Demo Board DC1941D Demo Board DC1941D - Schematic
DC2259A
LTC6811-1デモ用ボード | マルチセル・バッテリ・スタック・モニタ、アドレス指定可能なisoSPIインターフェース搭載
DC2259A Demo Board DC2259A Demo Board DC2259A Demo Board DC2259A Demo Board DC2259A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6811-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品