LTC6431-15
新規設計に推奨50Ω利得ブロックIFアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 帯域幅:20MHz~1700MHz
- 電力利得:15.5dB
- 240MHzでのOIP3:47dBm(50Ω負荷)
- 240MHzでの:NF = 3.33dB
- 全入力ノイズ:1nV/√Hz
- S11 < -15dB(1.2GHzまで)
- S22 < -15dB(1.2GHzまで)
- 線形出力振幅:> 2VP-P
- P1dB = 20.6dBm
- DC電力 = 450mW
- 50Ωシングルエンド動作
- 電源電圧変動の影響を受けない
- AグレードではOIP3を全数240MHzでテスト
- 入力/出力が内部で50Ωに整合
- 5V単電源
- 無条件に安定
LTC6431-15は、1000MHzを超える周波数で優れた直線性を備え、付随する出力ノイズの低い利得ブロック・アンプです。
高い直線性、低ノイズ、低消費電力というユニークな組み合わせにより、このデバイスは多くのシグナルチェーン・アプリケーションにとって理想的な候補になります。LTC6431-15は、使いやすく、必要な外付け部品が最少で済みます。このデバイスは、入力/出力が内部で50Ωに整合しており、5V単電源で流れる電流はわずか90mAです。
内蔵のバイアス補償回路および温度補償回路により、環境の変化に対して性能を維持できます。
LTC6431-15は、高性能のSiGe BiCMOSプロセスを採用しているので、同様なGaAsアンプと比較して優れた繰り返し精度が得られます。LTC6431-15のすべてのAグレード・デバイスは、OIP3が240MHzでテストされ、保証されています。LTC6431-15は、熱管理と低インダクタンスを目的とした露出パッドの付いた4mm x 4mmの24ピンQFNパッケージに収容されています。
アプリケーション
- シングルエンドのIFアンプ
- A/Dコンバータのドライバ
- ケーブルテレビ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6431AIUF-15#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6431AIUF-15#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6431BIUF-15#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6431BIUF-15#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| LTC2158-14 | 新規設計には非推奨 | デュアル14ビット310Msps ADC |
| LTC2208 | 製造中 | 16ビット、130Msps ADC |
| RFミキサー 1 | ||
| LTC5551 | 製造中 | 300MHz~3.5GHz超高ダイナミックレンジ・ダウンコンバーティング・ミキサ |
| ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ 1 | ||
| LTC6430-15 | 新規設計に推奨 | 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
LTC6431-15に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める