LTC4228
新規設計に推奨デュアル理想ダイオードおよびホット・スワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.45
製品情報
- 冗長電源の電力経路および突入電流の制御
- パワー・ショットキ・ダイオードを低損失で置き換え
- 入力電圧の低下から出力電圧を保護
- 通電状態のバックプレーンからの安全な活線挿入が可能
- 動作電圧範囲:2.9V~18V
- NチャネルMOSFETを制御
- ピーク・フォルト電流を1μs以下に制限
- 回路ブレーカによる調整可能な電流制限
- 調整可能な電流制限フォルト遅延時間
- 発振のないスムーズな切り替え
- 理想ダイオードのターンオン時間およびターンオフ時間:0.5μs
- ステータス、フォルト、およびパワーグッド出力
- LTC4228-1:フォルト発生後、オフにラッチ
- LTC4228-2:フォルト発生後、自動再試行
- 4mm × 5mmの28ピンQFNパッケージおよびSSOPパッケージ
LTC4228は、各電源レールで2つの外付けNチャネルMOSFETを制御することにより、2つの電源レールに対して理想ダイオードおよびHot Swap™機能を提供します。理想ダイオードとして機能するMOSFETは、2つの大電力ショットキ・ダイオードと付随するヒートシンクを置き換えるので、消費電力と基板面積を抑えることができます。ホット・スワップ制御のMOSFETを使用すると、突入電流を制限することにより、通電状態のバックプレーンで基板を安全に抜き差しすることができます。電源の出力は、高速動作の電流制限回路および内蔵のタイミング設定回路ブレーカにより、短絡フォルトからも保護されます。
LTC4228は、外付けMOSFET両端および検出抵抗両端の順方向電圧降下を制御して、発振のない状態で一方の電源から他方の電源へ電流が滑らかに切り替わるようにします。理想ダイオードは、迅速にオンすることにより、電源切り替え時の負荷の電圧低下を低減します。入力電源の故障や短絡が発生した場合は、高速ターンオフにより、逆方向電流トランジェントが最小限に抑えられます。
LTC4228は、独立したオン/オフ制御が可能であり、電源のフォルト・ステータスおよびパワーグッド・ステータスを通知します。LTC4228は、入力電圧の低下からより迅速に回復して出力電圧を保持することにより、LTC4225に改良を加えています。
アプリケーション
- 冗長電源
- MicroTCAシステムおよびサーバ
- 通信ネットワーク
- 電源プライオリタイザ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4228CGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228CGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228CGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228CGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228CUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228CUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228CUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228CUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228IGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228IGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4228IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228IUFD-2#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4228IUFD-2#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4228CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4228CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4228CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4228IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4228IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4228CUFD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4228CUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228CUFD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4228CUFD-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228IUFD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4228IUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4228IUFD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4228IUFD-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4228-1
- LTC4228-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4228に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める