LTC3780

製造中

高効率の同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を下回る/上回る、あるいは等しい入力電圧での動作が可能
  • 広い入力電圧範囲:4V~36V動作
  • 同期整流:最大98%の効率を達成
  • 電流モード制御
  • ±1%精度の出力電圧:0.8V<VOUT<30V
  • フェーズロック可能な固定周波数:200kHz~400kHz
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • MOSFET電源用のLDOを内蔵
  • クワッドNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  • シャットダウン時にVINからVOUTを切断
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • フォールドバック出力電流制限
  • 低電流モードを選択可能
  • 出力過電圧保護
  • 24ピンSSOPパッケージと露出パッド付き(5mm×5mm)32ピンQFNパッケージ
LTC3780
高効率の同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
LTC3780 Application Circuit LTC3780 Pin Configuration LTC3780 Pin Configuration LTC3780 Performance Graph
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM4607 新規設計に推奨 36VIN、24VOUT、高効率、昇降圧 DC/DC μModuleレギュレータ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1046A

LTC3780EG/LTC4440ES6 Demo Board | Buck-Boost, VIN: 36V to 72V, VOUT 48V/5A

製品詳細

Demonstration circuit 1046A is a non-isolated, high efficiency buck-boost DC/DC supply featuring LTC3780EG and LTC4440ES6. The LTC3780 is a high performance 4-switch synchronous buck boost regulator and the LTC4440 is a 100V-rated FET driver. The input voltage of the demo board is designed for 36V to 72V. The output voltage is 48V. At 25C° room temperature, the maximum output current is 5A without a cooling fan and 6A with 150LFM air flow for cooling. An optional 12V bias flyback supply using the LTC3803 is stuffed on the board to power the LTC3780 and LTC4440.

eval board
DC1155A

LTC3780EUH Demo Board | Synchronous Buck-Boost Controller

製品詳細

Demonstration circuit 1155A is a compact high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter solution featuring the LTC3780EUH controller. with 6V to 32V input range. It can supply 2A maximum load current at 12V output. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 400kHz.

eval board
DC686A

LTC3780EG Demo Board | Buck-Boost, 5V to 32VIN, VOUT = 12V @ 5A max

製品詳細

Demonstration circuit 686, featuring the LTC3780 controller, is a high efficiency buck-boost DC/DC converter that can regulate its output from input voltages both above and below the output. The demo board delivers 12V@5A from an input range of 5V to 32V.



DC1046A
LTC3780EG/LTC4440ES6 Demo Board | Buck-Boost, VIN: 36V to 72V, VOUT 48V/5A
DC1046A - Schematic
DC1155A
LTC3780EUH Demo Board | Synchronous Buck-Boost Controller
DC1155A - Schematic
DC686A
LTC3780EG Demo Board | Buck-Boost, 5V to 32VIN, VOUT = 12V @ 5A max
DC686A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品